El dúo perfecto para redes Ethernet en tecnología ferroviaria
Nuestro sistema preLink® y los cables Ha-VIS EtherRail® (especialmente diseñados para ferrocarriles) permiten construir redes de transmisión de datos para tecnología ferroviaria y garantizar su éxito a largo plazo.
Como todos los demás ámbitos, el transporte ferroviario, sobre todo de pasajeros, se está digitalizando cada vez más.Actualmente, en la mayoría de trenes hay sistemas de información para los pasajeros que transmiten señales de audio y vídeo. Cada vez más pasajeros esperan disponer de sistemas de información y entretenimiento de alto rendimiento con acceso a Internet. Además de estos sistemas pensados para la comodidad, están, por supuesto, los mecanismos de comunicación y control que son necesarios para que los trenes funcionen. Las empresas de transporte ferroviario deben, por tanto, aumentar su capacidad de transmisión y adaptar su material móvil a los requisitos cambiantes que los usuarios exigen.
Una inversión segura en tecnología de conexión versátil
El sistema de instalación preLink® y los cables Ha-VIS EtherRail® especialmente diseñados para ferrocarriles permiten construir, de modo rápido y seguro, estas redes de transmisión de datos y garantizar su éxito a largo plazo. La principal característica de la tecnología preLink® es la separación que existe entre la conexión de cable y el interfaz de acoplamiento. El corazón del sistema está formado por un dado de terminación para el cable. En él se insertan los hilos individuales en su cavidad correspondiente y se conectan de forma fiable mediante una herramienta de montaje.
Este dado de terminación permite, gracias a su pequeño tamaño, prefabricar y confeccionar el cable de datos fuera del vehículo ferroviario antes de instalarlo. Dependiendo de qué dispositivo de red concreto se vaya a conectar, el dado de terminación preLink® se puede encajar en diversos interfaces preLink® opcionales. Para este fin, se pueden adquirir conectores y receptáculos con codificación RJ45, M12 D o X y con las clases de protección IP20 y IP67. También es posible adquirir un extensor y un receptáculo para placa de circuito impreso.
Esta variedad única de caras de acoplamiento, todas con la misma técnica de terminación, ayuda a reducir los costes de planificación y almacenamiento, así como el tiempo de instalación y los errores. Además, ofrece excelente versatilidad y seguridad en la inversión, algo especialmente importante para los largos periodos de uso que son frecuentes en las aplicaciones ferroviarias.
Sus ventajas de un vistazo:
- El uso de líneas de cable premontadas ahorra tiempo
- Una solución de cable cuyo coste está optimizado
- El proceso de montaje es absolutamente seguro y fiable