철도 기술 부문 이더넷 네트워크 연결을 위한 퍼펙트 듀오
당사의 preLink® 시스템 및 Ha-VIS EtherRail® 케이블(특히 철도 요구사항을 위해 설계됨)을 사용할 경우, 철도 기술 부문의 데이터 네트워크를 신뢰성있게 구축하여 장기적인 성공을 보장할 수 있습니다.
디지털화 경향은 여타 삶의 모든 측면과 마찬가지로, 철도 부문, 특히 철도 여객 운송에도 영향을 미칩니다. 음성 및 영상 신호 전송을 위한 승객 안내 정보 시스템은 이제 대부분의 철도 차량에서 표준이 되었습니다. 점점 더 많은 여행객들이 인터넷 접속이 가능한 고성능 인포테인먼트 시스템을 기대하는 추세입니다. 이러한 편의 시스템 외에, 물론 운영에 필요한 통신 및 제어 메커니즘도 있습니다. 따라서 철도 시설 운영자들은 철도 내부의 전송 성능을 확장하는 한편, 이렇듯 변화하는 사용자 요구조건에 맞게 자사의 기존 철도 차량을 개선해야 합니다.
안전한 다목적 연결 기술 부문 투자
철도 애플리케이션용으로 특수 설계된 당사의 preLink® 설치 시스템 및 Ha-VIS EtherRail® 케이블을 사용하면, 이러한 데이터 네트워크를 빠르고 안전하게 구성하여 장기적 성공을 보장할 수 있습니다. preLink® 테크놀로지의 핵심 전략은 케이블 연결과 체결면을 분리하는 것입니다. 케이블 터미네이션 블록은 시스템의 핵심부를 형성합니다. 이 경우, 개별 와이어가 정의된 방식으로 삽입되고 어셈블리 플라이어를 사용하여 안정적으로 연결됩니다.
접점 블록의 크기가 작기 때문에, 데이터 케이블 설치에 앞서 철도 차량 외부에서 사전 조립하여 마련해 둘 수 있습니다. 연결될 특정 네트워크 장치에 따라, preLink® 터미네이션 블록은 이후 다양한 preLink® 접합면에 선택사양으로 체결될 수 있습니다. 이와 같은 목적으로 보호 등급 IP20 및 IP67에 부합하는 RJ45-, M12 D- 또는 X-코드형 커넥터 및 소켓 제품이 출시되어 있습니다. 또한 확장기 및 PCB 소켓도 사용 가능합니다.
이렇듯 체결면이 고유한 다양성을 지니고 있어도 모두 동일한 터니메이션 기술을 사용할 경우, 설치 시간과 오류 빈도는 물론 설비 계획 및 저장 비용을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 이는 탁월한 다목적 특성 및 투자 안전성을 제공하며, 철도 응용부문에서 전형적인 장기간 사용에도 특히 중요합니다.
고객의 이점 한눈에 보기:
- 사전 조립식 케이블 라인의 사용으로 시간을 절약합니다.
- 비용 최적화 케이블 솔루션
- 조립 공정 전체가 안전하고 신뢰할 수 있습니다.