La combinazione perfetta per reti Ethernet in ambito ferroviario
L'utilizzo del nostro sistema preLink® e dei cavi Ha-VIS EtherRail® (appositamente progettati per soddisfare i requisiti ferroviari) consente alle reti di dati nella tecnologia ferroviaria di essere costruite in modo affidabile per garantire un corretto funzionamento a lungo termine.
La tendenza alla digitalizzazione si fa sentire nel settore ferroviario, e in particolare nel trasporto passeggeri, tanto quanto in tutti gli altri aspetti della vita. I sistemi per la trasmissione dei segnali audio e video di informazione per i passeggeri rappresentano lo standard sulla maggior parte dei treni. Sempre più viaggiatori iniziano a pretendere sistemi di infotainment ad elevate prestazioni con accesso a internet. Oltre a questi sistemi destinati ad aumentare il comfort, esistono naturalmente i meccanismi di comunicazione e controllo necessari al funzionamento. Gli operatori ferroviari devono quindi espandere le loro capacità di trasmissione ed adattare il materiale rotabile esistente alle nuove richieste degli utenti.
Un investimento sicuro nella tecnologia di collegamento versatile
L'utilizzo del nostro sistema di installazione preLink® e dei cavi Ha-VIS EtherRail® (appositamente progettati per applicazioni ferroviarie) consente alle reti di dati di essere costruite in modo veloce e sicuro per garantire un corretto funzionamento a lungo termine. La strategia principale della tecnologia preLink® è la separazione del collegamento del cavo e del lato di inserzione. Una morsettiera per cavi costituisce il cuore del sistema. Qui i singoli fili vengono inseriti in modo prestabilito e collegati in modo affidabile utilizzando pinze di montaggio.
Le dimensioni compatte del blocco dei contatti rendono possibile la prefabbricazione e la predisposizione del cavo dati all'esterno della carrozza prima di essere installato. In base al particolare dispositivo di rete da collegare, la morsettiera preLink® può essere innestata in diversi lati di inserzione preLink® opzionali. A tal proposito sono disponibili connettori e prese RJ45, M12 con codifica D o X nelle classi di protezione IP20 e IP67. Sono inoltre disponibili un estensore e una presa per circuito stampato.
Questa eccezionale varietà di lati di inserzione, che sfruttano la stessa tecnica di collegamento, contribuisce a ridurre i costi di pianificazione e di memorizzazione, i tempi di installazione e la frequenza di errori. Offre un'eccezionale versatilità e sicurezza di investimento: tale aspetto è particolarmente rilevante per i lunghi periodi di uso tipici delle applicazioni ferroviarie.
Panoramica dei vantaggi:
- L'utilizzo di linee con cavi pre-assemblati consente di risparmiare tempo
- Una soluzione di cablaggio ottimizzata dal punto dei costi
- Il processo di assemblaggio è totalmente sicuro e affidabile