Den perfekta duon för Ethernet-nätverk inom järnvägsteknik
Genom att använda vårt preLink® system och Ha-VIS EtherRail® kablar (särskilt designade för järnvägens krav), kan datanätverk inom järnvägsteknik konstrueras på ett tillförlitligt sätt för att säkerställa en långsiktig framgång.
Trenden som leder mot digitalisering påverkar järnvägsindustrin, i synnerhet persontrafik, minst lika mycket som andra områden i vårt liv. Informationssystem för passagerare för överföring av audio- och videosignaler är numera standard på de flesta tåg. Fler och fler resenärer börjar förvänta sig infotainmentsystem med hög prestanda och anslutning till Internet. Förutom dessa bekvämlighetssystem finns naturligvis även de kommunikations- och styrmekanismer som krävs för driften. Järnvägsföretag måste därför utöka sina överföringskapaciteter och anpassa sina existerande fordonsparker till dessa förändrade krav från användarna.
En säker investering i mångsidig anslutningsteknik
Med vår preLink® installation och Ha-VIS EtherRail® kablar särskilt designade för järnvägstillämpningar, kan dessa datanätverk konstrueras snabbt och säkert så att du kan vara säker på deras långsiktiga framgång. Huvudstrategin för preLink® teknologin är att separera kabelanslutningen och kopplingsytan. Systemets hjärta består av ett kabeltermineringsblock. Här förs de enskilda ledarna in på ett definierat sätt och ansluts tillförlitligt genom användning av installationstänger.
Kontaktblockets små dimensioner gör det möjligt att förtillverka och förbereda datakabeln utanför motorvagnen innan det installeras. Beroende på den respektive nätenhet som ansluts kan preLink® termineringsblocket sedan snäppas fast på olika optionala preLink® kopplingsytor. Det finns RJ45-, M12 D- eller X-kodade kontaktdon och jack i skyddsklasserna IP20 och IP67 att få för detta ändamål. En förlängare och ett PCB jack finns också att få.
Den här unika mångfalden av kontaktytor som alla använder sig av samma termineringsteknologi, hjälper till att minska dina kostnader för planering och kortar dessutom ner installationstiden och minskar felfrekvensen. Den erbjuder utmärkt mångfald och investeringssäkerhet, något som är särskilt viktigt för de långa användningscyklerna som är typiska för järnvägstillämpningar.
Översikt över alla dina fördelar:
- Användning av förinstallerade kabelledningar sparar tid
- En kostnadsoptimerad kabeldragningslösning
- Installationsprocessen är helt säker och tillförlitlig