Den perfekte duo til Ethernet-netværk inden for jernbaneteknologi
Ved hjælp af vores preLink®-system og Ha-VIS EtherRail®-kabler (specielt designet til jernbanekrav) kan datanetværk inden for jernbaneteknologi konstrueres pålideligt for at sikre langsigtet succes.
Tendensen til digitalisering har lige så stor indflydelse på jernbanerne og især for passagertransporten med jernbane som på alle andre aspekter af livet. Passagerinformationssystemer til transmission af lyd- og videosignaler er nu standard på de fleste tog. Stadig flere rejsende forventer højtydende infotainmentsystemer med internetadgang. Ud over disse komfortsystemer er der naturligvis de kommunikations- og styremekanismer, der er også nødvendige for driften. Jernbanevirksomhederne skal derfor udvide deres transmissionskapacitet og tilpasse deres eksisterende rullende materiel til disse ændrede brugerkrav.
En sikker investering i alsidig tilslutningsteknologi
Med vores preLink®-installationssystem og Ha-VIS EtherRail®-kabler, der er specielt designet til jernbaneapplikationer, kan disse datanetværk konstrueres hurtigt og sikkert, så man kan være sikker på deres langsigtede succes. Hovedstrategien for preLink®-teknologien er adskillelsen af kabelforbindelsen og pasfladen. En kabeltermineringsblok udgør systemets hjerte. Her indsættes de enkelte ledninger på en defineret måde og sikkert forbundet ved hjælp af montagetænger.
Kontaktblokkens lille størrelse gør det muligt at præfabrikerer og klargøre datakablet uden for jernbanevognen, før det installeres. Afhængigt af den specifikke netværksenhed, der tilsluttes, kan preLink®-termineringsblokken derefter klikkes på forskellige valgfrie preLink®-pasflader. Der findes RJ45-, M12 D- eller X-kodede stik og stikkontakter i beskyttelsesklasse IP20 og IP67 til dette formål. En forlænger og et PCB-stik er også tilgængelige.
Dette unikke udvalg af pasflader, der alle anvender den samme termineringsteknik, hjælper med at reducere planlægnings- og lageromkostningerne samt installationstiden og fejlfrekvensen. Det giver fremragende alsidighed og investeringssikkerhed; Dette er især relevant for de lange brugsperioder, der er typiske for jernbaneapplikationer.
Overblik over jeres fordele:
- Brug af præmonterede kabellinjer sparer tid
- En omkostningsoptimeret kabelløsning
- Monteringsprocessen er helt sikker og pålidelig