La combinaison idéale pour les réseaux Ethernet dans la technologie ferroviaire

En utilisant notre système preLink® et les câbles Ha-VIS EtherRail® (spécialement conçus pour répondre aux exigences ferroviaires), les réseaux de données dans les technologies ferroviaires peuvent être conçus en toute fiabilité pour garantir un succès à long terme.

L'impact de la tendance à la numérisation est tout aussi important dans le domaine du ferroviaire, et plus particulièrement dans le transport ferroviaire de passager, que dans les autres aspects de la vie. Les systèmes d'information des passagers pour la transmission de signaux audios et vidéos sont désormais la norme dans la plupart des trains. De plus en plus de voyageurs s'attendent à bénéficier de systèmes d'infodivertissement hautement performants et d'un accès à Internet. En plus de ces systèmes de confort, il y a, bien sûr, les systèmes de communication et de commande, également requis pour assurer le bon fonctionnement. Ainsi, les opérateurs ferroviaires doivent développer leurs capacités de transmission et adapter leur matériel roulant à ces changements d'exigences des utilisateurs.

Un investissement sûr dans les technologies de raccordement polyvalente

Grâce à notre système d'installation preLink® et aux câbles Ha-VIS EtherRail® spécifiquement conçus pour les applications ferroviaires, ces réseaux de données peuvent être conçus rapidement et en toute sécurité vous permettant ainsi de garantir leur succès à long terme. La principale stratégie de la technologie preLink® consiste à séparer le raccordement des câbles et celui de la face d'accouplement. Un bloc de raccordement de câble forme le cœur du système. Dans ce cas, les fils individuels sont insérés d'une façon définie et raccordés en toute sécurité à l'aide des pinces d'assemblage.

La taille réduite du bloc de contact permet de préfabriquer et de préparer le câble de données hors du wagon avant son installation. En fonction du dispositif réseau particulier connecté, le bornier preLink® peut alors être clipsé sur différentes faces d'accouplement preLink® proposées en option. Pour se faire, des connecteurs RJ45, M12 D ou codés X et des prises avec un indice de protection IP20 et IP67 sont proposés. Une rallonge et une prise pour cartes de circuits imprimés sont également disponibles.

Cette variété unique de faces d'accouplement, utilisant toutes la même technique de raccordement, contribue à réduire vos délais d'intervention et les coûts de stockage, ainsi que le temps d'installation et la fréquence d'erreurs. Elle offre une polyvalence remarquable et assure la sécurité de vos investissements ; ce qui est particulièrement important pour les longues périodes d'utilisation typiques des applications ferroviaires.

Aperçu de vos avantages :

  • L'utilisation de faisceaux de câbles pré-assemblés permet de gagner du temps
  • Une solution de câblage à moindre coût
  • Le processus d'assemblage est entièrement sécurisé et fiable