Het perfecte duo voor ethernetnetwerkkoppeling in de spoorwegtechnologie
Met gebruik van ons preLink®-systeem en Ha-VIS EtherRail®-kabels (speciaal ontworpen voor spoorwegvereisten), kunnen datanetwerken in de spoorwegtechnologie betrouwbaar worden geconstrueerd om langdurig succes te verzekeren.
De trend in de richting van digitalisering is net zo invloedrijk voor de spoorwegen, en met name voor het vervoer van treinpassagiers, als die voor alle andere aspecten van het leven is. Passagiersinformatiesystemen voor het verzenden van geluids- en videosignalen zijn op de meeste treinen nu standaard. Steeds meer reizigers verwachten nu infotainmentsystemen met hoge prestaties en internettoegang. Naast deze comfortsystemen zijn er natuurlijk de communicatie en regelmechanismen die ook zijn vereist voor het bedrijf. Daarom moeten spoorwegexploitanten hun transmissiecapaciteiten uitbreiden en hun bestaand rollend materieel aanpassen aan deze veranderende gebruikersvereisten.
Een veilige investering in veelzijdige verbindingstechnologie
Met ons preLink®-installatiesysteem en Ha-VIS EtherRail®-kabels die speciaal zijn ontworpen voor spoorwegtoepassingen, kunnen deze datanetwerken snel en veilig worden geconstrueerd, zodat u verzekerd bent van langdurig succes. De hoofdstrategie van de preLink®-technologie is de scheiding van kabelverbinding en aansluitvlak. Een kabelklemmenblok vormt het hart van het systeem. Op een gedefinieerde manier worden hier afzonderlijke draden ingestoken, die betrouwbaar worden aangesloten met gebruik van assemblagetangen.
Het kleine formaat van het contactblok maakt het mogelijk om de datakabel buiten het rijtuig te prefabriceren en voor te bereiden, voordat deze wordt geïnstalleerd. Afhankelijk van het netwerkapparaat dat wordt verbonden, kan het preLink®-klemmenblok vervolgens worden vastgeklikt op de verschillende, optionele preLink®-aansluitvlakken. Voor dit doel zijn RJ45-, M12 D- of X-gecodeerde connectoren en contacten in beschermingsklassen IP20 en IP67 verkrijgbaar. Ook een uitbreiding en een PCB-contact zijn leverbaar.
Deze unieke variëteit in aansluitvlakken die allemaal gebruikmaken van dezelfde aansluittechniek, helpt om uw plannings- en opslagkosten, installatietijd en foutenfrequentie te verlagen. Deze is uiterst veelzijdig en biedt een uitstekende investeringszekerheid; wat met name relevant is voor de lange gebruiksperioden die kenmerkend zijn in spoorwegtoepassingen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Het gebruik van voorgeassembleerde kabeltrajecten bespaart tijd
- Een kostengeoptimaliseerde bekabelingsoplossing
- Assemblageproces is volledig veilig en betrouwbaar