Ideální dvojice pro sítě Ethernet v železniční technice
Pomocí našeho systému preLink® a kabelů Ha-VIS EtherRail® (speciálně navržených pro požadavky železnice) lze spolehlivě vybudovat datové sítě v železniční technice a zajistit tak dlouhodobě bezproblémový provoz.
Trend digitalizace se šíří nejen v železniční dopravě, zejména osobní, ale i ve všech ostatních oblastech života. Informační systémy pro cestující, které zajišťují přenos zvukových a obrazových signálů, dnes patří do standardní výbavy většiny vlaků. Stále více cestujících očekává výkonné informační a zábavní systémy s přístupem na internet. Vedle těchto komfortních systémů jsou samozřejmě potřebná také komunikační a řídicí zařízení pro provoz. Provozovatelé železnic proto musejí rozšířit přenosové kapacity a přizpůsobit stávající vozový park měnícím se požadavkům uživatelů.
Bezpečná investice do univerzální připojovací techniky
Pomocí našeho instalačního systému preLink® a kabelů Ha-VIS EtherRail®, které jsou speciálně navrženy pro železniční techniku, lze tyto datové sítě vybudovat rychle a spolehlivě a zajistit tak jejich dlouhodobě bezproblémový provoz. Hlavní strategií technologie preLink® je oddělení kabelového připojení a kontaktní plochy. Srdce systému představuje kabelový ukončovací blok. Do něj se stanoveným způsobem zasunují jednotlivé vodiče, které se spolehlivě připojí pomocí montážních kleští.
Malé rozměry kontaktního bloku umožňují před konečnou instalací přípravu a předběžné osazení datového kabelu mimo železniční vůz. Ukončovací blok preLink® pak lze nacvaknout na různé volitelné kontaktní plochy preLink® v závislosti na konkrétním připojovaném síťovém zařízení. K tomuto účelu jsou k dispozici konektory a zásuvky RJ45 a M12 s kódováním D nebo X a stupněm krytí IP20 a IP67. K dispozici jsou také prodlužovací nástavce a PCB zásuvka.
Tyto jedinečné rozmanité kontaktní plochy s identickou připojovací technikou snižují náklady na plánování a skladování, jakož i dobu instalace a četnost chyb. Nabízejí vysoký stupeň flexibility a bezpečnosti investic, zejména při dlouhodobém použití v železniční technice.
Přednosti v kostce
- Použití předem osazených kabelových vedení šetří čas
- Cenově optimalizované řešení kabeláže
- Proces montáže je zcela bezpečný a spolehlivý