A tökéletes péros az Ethernet hálózathoz a vasúttechnológiában
A preLink® rendszerünk és a (kimondottan a vasút igényeire tervezett) Ha-VIS EtherRail® kábeleink használatával a vasúttechnológiában alkalmazott adathálózatok megbízhatóan alakíthatók ki, hogy hosszú távon garantálhassák a sikert.
Az elmozdulás a digitalizáció felé legalább annyira fontos a vasút, különösen a vasúti személyszállítás számára, mint az élet egyéb területein. Az audió- és videójelek átvitelére képes utastájékoztató rendszerek már hétköznapinak számítanak a legtöbb vonaton. Egyre több utas várja el a nagy teljesítményű és Internet-hozzáférést biztosító tájékoztató és szórakoztató rendszereket. Mindezen kényelmi rendszerek mellett természetesen megtalálhatók a működéshez nélkülözhetetlen kommunikációs és vezérlő mechanizmusok is. A vasútüzemeltetőknek emiatt bővíteniük kell az átviteli teljesítményüket, és a meglévő kocsiállományt hozzá kell igazítani ezekhez a változó felhasználói igényekhez.
Biztonságos befektetés a sokoldalú csatlakozási technológiába
A preLink® telepítési rendszerünk és a kimondottan a vasúti alkalmazások számára tervezett Ha-VIS EtherRail® kábeleink használatával ezek az adathálózatok gyorsan és biztonságosan alakíthatók ki, hogy hosszú távon garantálhassák a sikert. A preLink®-technológia fő stratégiája a kábelcsatlakozás és az ilesztési felület elkülönítése. A kábelrögzítési blokk képezi a rendszer szívét. Itt az egyes vezetékeket előre meghatározott módon helyezik be, majd a szerelőfogókkal megbízhatóan csatlakoztatják.
Az érintkezőblokk kis mérete lehetővé teszi az adatkábel előregyártását és előkészítését a vasúti kocsin kívül, még a felszerelés előtt. A csatlakoztatni kívánt adott hálózati berendezés függvényében a preLink® kábelrögzítési blokk különféle választható preLink® illesztési felületre behelyezhető. Erre a célra használhatók az IP20 és IP67 védettségi fokozatú RJ45-, M12 D- vagy X-kódolású csatlakozók és aljzatok. Kábeltoldó és NYÁK-csatlakozóaljzat szintén rendelhető.
Az ugyanazt a kábelrögzítési technikát használó illesztési felületek sokszínűsége csökkenti a tervezési és tárolási költségeket, valamint az összeszerelési időt és a hibák előfordulását. Különleges sokrétűséget és befektetési biztonságot kínál, ez különösen a hosszú távú, jellemzően a vasúti alkalmazásokra igaz.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Az előszerelt kábelek használatával időt takarít meg
- Költségoptimalizált kábelezési megoldás
- A szerelési folyamat teljesen biztonságos és megbízható