Demiryolu teknolojisinde Ethernet ağ iletişimi için mükemmel ikili
preLink® sistemimiz ile Ha-VIS EtherRail® kablolarımızı (demiryolu gereksinimleri için özel olarak tasarlandı) kullanarak demiryolu teknolojisinde veri ağları, uzun süreli başarı sağlamak üzere güvenilir şekilde kurulabiliyor.
Dijitalleştirme trendi, hayatın diğer tüm yönlerini etkilediği gibi demiryollarını ve özellikle raylı yolcu taşımacılığını da etkiliyor. Ses ve video sinyallerini iletmeye yönelik yolcu bilgi sistemleri, artık çoğu trende standart. Her gün daha fazla sayıda yolcu, internet erişimi olan yüksek performanslı bilgi-eğlence sistemleri ummaya başlıyor. Bu konfor sistemlerine ilaveten elbette, işletme için gerekli iletişim ve kontrol mekanizmaları da var. Demiryolu işletmecileri bu nedenle iletim kapasitelerini genişletmek ve mevcut demiryolu taşıtlarını değişen bu kullanıcı gereksinimlerine adapte etmek zorundalar.
Çok yönlü bağlantı teknolojisine güvenli bir yatırım
preLink® montaj sistemimiz ve demiryolu uygulamaları için özel olarak tasarlanan Ha-VIS EtherRail® kablolarımızla bu veri ağları, uzun süreli başarıdan emin olabileceğiniz şekilde hızlı ve güvenli olarak kurulabiliyor. preLink® teknolojisinin ana stratejisi, kablo bağlantısı ile takılıp çıkarılan yüzün ayrılmasıdır. Sistemin kalbini bir kablo sonlandırma bloğu oluşturur. Burada münferit kablo damarları belirli bir tarzda sokulur ve montaj pensi kullanılarak güvenilir şekilde bağlanır.
Kontak bloğunun küçük boyutu, monte edilmeden önce veri kablosunun vagonun dışında önceden üretilmesini ve hazırlanmasını mümkün kılar. Bağlanacak ilgili ağ cihazına bağlı olarak preLink® sonlandırma bloğu, ardından çeşitli opsiyonel preLink® takıp çıkarma yüzlerine takılabilir. Bu amaçla IP20 ve IP67 koruma sınıflarında RJ45, M12 D veya X kodlu konnektörler ve soketler mevcuttur. Bir uzatıcı ve PCB soketi de mevcuttur.
Hepsi de aynı sonlandırma tekniklerini kullanan bu eşsiz takıp çıkarılan yüz çeşitliliği, planlama ve depolama giderleriniz ile montaj süresi ve hata sıklığını azaltmaya yardımcı olur. Özellikle demiryolu uygulamalarında normal olan uzun süreli kullanımla alakalı, olağanüstü çok yönlülük ve yatırım güvenliği sunar.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Zaman tasarrufu sağlayan önceden monte edilmiş kablo hattı kullanımı
- Optimum maliyetli kablolama çözümü
- Tamamen güvenli ve güvenilir montaj işlemi