Flexibilidad en cada giro

Los requisitos para la tecnología de conexión en aplicaciones de energía eólica son exigentes. Con alturas de torre actuales muy superiores a 100 metros, las conexiones Ethernet basadas en cobre están cerca de alcanzar sus límites de aplicación. La "fibra óptica" ofrece la solución para distancias de transmisión más largas. No obstante, estos enlaces de fibra óptica en una turbina eólica deben cumplir requisitos muy estrictos.

La fibra óptica entre las palas y la góndola debe ser enchufable para reducir los costes de servicio y mantenimiento. Asimismo, las caras de puntas de fibra con tecnología de contacto físico angulado (APC) se emplean en aplicaciones de tecnología de medición para minimizar pérdidas de retorno. No obstante, antes los conectores enchufables con APC solo estaban disponibles en la clase de protección IP 20, y eso obligaba a usar también bases encapsuladas. Con el desarrollo de una solución de cableado completa entre las palas y la góndola en la clase de protección IP 65/67, se elimina la necesidad de utilizar bases adicionales, lo que facilita considerablemente la manipulación durante el montaje y el mantenimiento. Asimismo, la versión de metal del conector PushPull proporciona protección mecánica adicional.

Variantes de producto en la industria eólica

La fibra óptica HARTING PushPull también ha sido complementada con variantes de producto adicionales. El adaptador de cable de expansión PushPull ofrece una interfaz de conector robusta para extender los cables PushPull: pueden fijarse con adhesivo a una placa en la pala. Asimismo, se ha desarrollado un cable en Y. El cable dúplex se divide en dos cables símplex directamente detrás del conector mediante una unión en Y, con el propósito de implementar el bucle óptico en la pala. HARTING PushPull se limitaba anteriormente a suplementos ópticos de contacto físico (PC) estándar.

Conector enchufable PushPull LC con acabado angular de las superficies de contacto

Gracias a un método de montaje especial, los montajes monomodo con contacto físico angulado (LC APC) también están ya disponibles. Impresionan por sus valores de atenuación extremadamente bajos (< 0,25 dB) y muy baja dispersión de atenuación en diferentes cables. Se requiere realizar mediciones de referencia para la puesta en marcha operativa.

Con el propósito de reducir el esfuerzo relacionado con estas mediciones, el Grupo Tecnológico HARTING ha desarrollado un conector de bucle de "cortocircuito óptico" PushPull. Se ofrecen otros accesorios, como cubiertas de protección y clips de bloqueo para evitar la apertura accidental del conector PushPull.

Catálogos, folletos, prospectos