Geçmeli fiber optik kablolar her dönüşte esneklik sağlar
Rüzgar enerjisi için bağlantı teknolojilerine dair talepler yüksektir. Şimdi 100 metreden fazla kule yüksekliği ile bakır tabanlı Ethernet bağlantıları sınırlarına ulaşıyor. Daha uzun aktarım mesafeleri için çözüm, "fiber optik" (FO) olarak adlandırılmaktadır. Ancak bir rüzgar türbinindeki fiber optik bağlantıları son derece zorlu şartlara uymalıdır.
Kanatlar ile kabin arasındaki FO, servis ve bakım giderlerini düşürmek için fişli olmalıdır. Ek olarak, geri dönüş kaybını optimize etmek için ölçüm teknolojisi uygulamalarında açılı fiziksel kontak (Angled Physical Contact - APC) teknolojisine sahip fiber uç yüzeyleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte APC'li fişli konnektörler önceleri sadece IP20 koruma sınıfında mevcut olduğundan ilaveten kapsüllü gövdelerin kullanılmasına neden oluyordu. Kanatlar ile kabin arasında IP 65/67 koruma sınıfına sahip eksiksiz bir kablolama çözümünün geliştirilmesi ile birlikte ilave soket gövdelere olan ihtiyaç ortadan kalkmış, montaj ve bakım sırasında işlem yapılması önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. Dahası, PushPull konnektörün metal versiyonu ilave mekanik koruma sağlıyor.
Rüzgar endüstrisinde ürün çeşitliliği
HARTING PushPull fiber optik ailesi ek ürün çeşitleriyle de desteklenmiştir. PushPull Uzatma Kablosu Adaptörü, PushPull kablolarını uzatmak için sağlam bir konektör arayüzü sunar: bu, bıçaktaki bir plakaya yapıştırılabilir. Ek olarak, bir Y kablosu geliştirilmiştir. Çift yönlü kablo, optik döngüyü bıçak içerisine yerleştirmek için bir Y bağlantısıyla doğrudan konektörün arkasındaki iki simpleks kabloya bölünmüştür. HARTING PushPull daha önce standart fiziksel kontaklı (PC) optik çekirdekler ile sınırlıydı.
Özel bir montaj yöntemi sayesinde artık açılı fiziksel kontaklı (LC APC) tek modlu takımlar da mevcut. Bunlar oldukça düşük zayıflama değerleri (0,25 dB) ve farklı kablolarda çok düşük zayıflama saçılımı ile herkesi kendine hayran bırakmaktadırlar. Operasyonel başlatma için referans ölçümleri gereklidir.
Bu ölçümlerle ilişkili iş yükünü azaltmak için HARTING Teknoloji Grubu, bir PushPull "optik kısa devre" döngü konnektörü geliştirmiştir. PushPull konnektörün kazara açılmasını engellemek için koruyucu kapaklar ve kilitleme klipsleri gibi başka aksesuarlar da sağlanmaktadır.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- LC APC açılı fiziksel kontak
- En zorlu talepleri karşılayan özel kablo takımları
- Zorlu çalışma ortamlarındaki fiber optikler için eksiksiz aksesuar yelpazesi