Os cabos de fibra óptica plug-in permitem flexibilidade a cada rotação
As exigências sobre a tecnologia de conexão para energia eólica são altas. Com torres com alturas agora bem acima de 100 metros, as conexões de Ethernet de cobre estão atingindo seus limites. A solução para distâncias de transmissão mais longas é chamada de "fibra óptica" (FO). Entretanto, estas ligações de fibra óptica em uma turbina eólica estão sujeitas a exigências particularmente rigorosas.
Fibras ópticas entre as lâminas e a nacelle devem ser plugáveis a fim de reduzir os custos de serviço e manutenção. Além disso, as faces terminais das fibras com tecnologia de contato físico em ângulo (APC) são empregadas em aplicações de tecnologia de medição para otimizar a perda de retorno. Entretanto, os conectores plugáveis com APC eram, anteriormente, disponíveis apenas na classe de proteção IP 20, resultando no uso adicional de caixas encapsuladas. Com o desenvolvimento de uma solução completa de cabeamento entre as lâminas e a nacelle na classe de proteção IP 65/67, elimina-se a necessidade de mais caixas, o que facilita de maneira significativa o manuseio durante a montagem e a manutenção. Além disso, a versão metálica do conector PushPull oferece proteção mecânica adicional.
Variantes do produto na indústria eólica
A família de fibras ópticas HARTING PushPull também teve como complementos variantes adicionais de produtos. O adaptador do cabo de extensão PushPull oferece uma interface de conector robusta para ampliar os cabos PushPull: que podem ser colados em uma placa na lâmina. Além disso, um cabo em Y foi desenvolvido. O cabo duplex divide-se em dois cabos simplex diretamente atrás do conector por uma junção em Y, a fim de implementar o loop óptico na lâmina. HARTING PushPull era anteriormente limitado ao contato físico padrão (PC) de insertos ópticos.
Graças a um método especial de montagem, as montagens mono modo com contato físico em ângulo (LC APC) agora também estão disponíveis. Estas impressionam com valores de atenuação extremamente baixos (0,25 dB) e muito baixa dispersão de atenuação em diferentes cabos. Medições de referência são necessárias para o início da operação.
A fim de reduzir o esforço associado a estas medições, o Grupo de Tecnologia HARTING desenvolveu um conector de loop PushPull "curto-circuito óptico". Outros acessórios como tampas de proteção e grampos de travamento também são fornecidos a fim de evitar a abertura acidental do conector PushPull.
Seus benefícios em resumo:
- Contato físico em ângulo LC APC
- Montagens personalizadas de cabos que atendem às mais duras exigências
- Linha completa de acessórios para fibra óptica em ambientes de operação agressivos