A dugaszolható optikai kábelek minden fordulatnál lehetővé teszik a rugalmasságot
A szélerőművekben használható csatlakozási technológia iránt nő a kereslet. A már közel 100 méter magasságot meghaladó tornyok esetében a rézalapú Ethernet-csatlakozók elérték felső határukat. A nagyobb átviteli távolságokhoz készült megoldás neve „száloptika” (fibre optic – FO). A szélturbinákban található optikai összeköttetésekre azonban különösen szigorú követelmények vonatkoznak.
A lapátok és a hajtómű közötti száloptikának a javítási és karbantartási költségek csökkentése érdekében dugaszos csatlakozóval kell rendelkezni. Ráadásul a visszatérő veszteség optimalizálása érdekében a méréstechnológiai alkalmazásokban könyökös fizikai érintkezővel (angled physical contact - APC) felszerelt szálvégeket alkalmaznak. Azonban az APC technológiával felszerelt dugaszcsatlakozók korábban csak az IP 20 védettségi fokozatnál voltak elérhetők, amely végül a zárt csatlakozóházak további használatát eredményezte. A lapátok és a hajtómű közötti teljes kábelezési megoldás fejlődésével az IP 65/67 védettségi fokozatoknál a további csatlakozóházak iránti igény megszűnt, ami jelentős mértékben megkönnyíti az összeszerelést és a karbantartást. Ezenkívül a PushPull-csatlakozó fémverziója további mechanikai védelmet is biztosít.
Termékváltozatok a szélerőmű iparban
A HARTING PushPull száloptika családját további termékváltozatokkal bővítették. A PushPull Extension Cord Adaptor (hosszabbítókábel-illesztő) masszív csatlakozó interfészt biztosít a PushPull kábelek hosszabbításához, ami ráragasztható a lapátlemezre. Emellé kifejlesztették az Y-kábelt is. A duplex kábelt egy Y-elágazás két szimplex kábelre bontja közvetlenül a csatlakozó mögött, hogy kialakítsa a lapátban az optikai hurkot. A HARTING PushPull-csatlakozója korábban csak szabványos fizikai csatlakozású (physical contact - PC) optikai betétekhez volt használható.
A különleges szerelési eljárásnak köszönhetően manapság már a könyökös fizikai érintkezővel (LC APC) ellátott monomódusú szerelvények is rendelkezésre állnak. Ezek rendkívül alacsony csillapítási értékeket (0,25 dB) és a különböző kábelekben rendkívül alacsony csillapítási szóródást jelentenek. Az üzembe helyezés során referenciamérések szükségesek.
A mérésekkel összefüggő erőfeszítések csökkentése érdekében a HARTING Technology Group kifejlesztette a PushPull „optikai rövidzárlatú” hurokcsatlakozót. Az olyan tartozékok, mint a védősapkák és a rögzítőkapcsok szintén a PushPull-csatlakozó véletlen nyitását akadályozzák meg.
Az előnyök gyors áttekintése:
- LC APC könyökös fizikai érintkező
- A testreszabott kábelszerelvények megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek
- Tartozékok egész sorozata az extrém körülmények között használt száloptika számára