Plug-in fiberoptiske kabler giver fleksibilitet ved hver rotation
Kravene til tilslutningsteknologi til vindenergi er høje. Med tårnhøjder nu langt over 100 meter er kobberbaserede Ethernet-forbindelser ved at nå deres grænser. Løsningen til længere transmissionsafstande kaldes "fiberoptik" (FO). Disse fiberoptiske forbindelser i en vindmølle er imidlertid underlagt særligt strenge krav.
FO mellem vingerne og nacellen skal kunne tilsluttes for at reducere service- og vedligeholdelsesomkostninger. Desuden anvendes fiberendeflader med APC-teknologi (Angled Physical Contact) i målingsteknologiapplikationer for at optimere returtab. Tilslutningsbare stik med APC var dog tidligere kun tilgængelige i beskyttelsesklassen IP 20, hvilket resulterede i yderligere brug af indkapslede huse. Med udviklingen af en komplet ledningsføringsløsning mellem vingerne og nacellen i beskyttelsesklasse IP 65/67 elimineres behovet for yderligere huse, hvilket i høj grad letter håndteringen under montage og vedligeholdelse. Desuden giver metalversionen af PushPull-stikket ekstra mekanisk beskyttelse.
Produktvarianter i vindindustrien
HARTINGs PushPull-fiberoptiske serie er også blevet suppleret med yderligere produktvarianter. PushPull-forlængerledningsadapteren har en robust stikgrænseflade til forlængelse af PushPull-kabler: Den kan limes fast på en plade i vingen. Desuden er der udviklet et Y-kabel. Duplex-kablet er opdelt i to simplex-kabler direkte bag stikket med en Y-forbindelse for at implementere den optiske løkke i vingen. HARTING PushPull var tidligere begrænset til optiske standardindsatser til fysisk kontakt (PC).
Takket være en speciel monteringsmetode er der nu også enkeltstående samlinger med vinklet fysisk kontakt (LC APC) til rådighed. Disse imponerer med ekstremt lave dæmpningsværdier (0,25 dB) og meget lav spredning af dæmpning i forskellige kabler. Referencemålinger er nødvendige for driftsstart.
For at reducere den indsats, der er forbundet med disse målinger, har HARTING Technology Group udviklet et PushPull "optisk kortslutnings"-løkkestik. Der medfølger også andet tilbehør såsom beskyttelseshætter og låseclips for at forhindre utilsigtet åbning af PushPull-stikket.
Et overblik over jeres fordele:
- LC APC vinklet fysisk kontakt
- Skræddersyede stationskabler, der opfylder selv de strengeste krav
- Komplet udvalgt af tilbehør til fiberoptik i barske driftsmiljøer