Insteek-glasvezelkabels zijn flexibel bij iedere rotatie
De eisen voor verbindingstechnologie voor windenergie zijn hoog. Nu torens een hoogte hebben van ruim 100 meter, bereiken op koper gebaseerde ethernetverbindingen hun grenzen. De oplossing voor langere transmissieafstanden heet "glasvezel" (fibre optic, FO). Voor deze glasvezelkoppelingen in een windturbine gelden echter bijzonder strenge vereisten.
FO tussen de bladen en de gondel moet kunnen worden ingestoken om service- en onderhoudskosten te verlagen. Daarnaast worden vezeleindvlakken met haakse, fysieke contact (APC) -technologie ingezet in toepassingen voor de meettechnologie om retourverlies te optimaliseren. Steekbare connectoren met APC waren voorheen echter alleen in de IP 20-beschermingsklasse beschikbaar, wat resulteerde in het aanvullende gebruik van ommantelde behuizingen. Met de ontwikkeling van een complete bedradingsoplossing tussen de bladen en de gondel, in beschermingsklasse IP 65/67 wordt de noodzaak voor verdere behuizingen geëlimineerd, waardoor de hantering tijdens assemblage en onderhoud aanzienlijk gemakkelijker wordt. Bovendien biedt de metalen versie van de PushPull-connector aanvullende mechanische bescherming.
Productvarianten in de windindustrie
De HARTING PushPull-glasvezelfamilie heeft ook extra productvarianten. De PushPull-verlengkabeladapter biedt een robuuste connectorinterface voor het verlengen van PushPull-kabels: deze kan worden verlijmd op een plaat in het blad. Daarnaast is een Y-kabel ontwikkeld. De duplex kabel is door een Y-aftakking verdeeld in twee simplex-kabels, direct achter de connector om de optische lus in het blad te implementeren. HARTING PushPull was eerder beperkt tot optische insteekstukken met standaard fysiek contact (PC).
Dankzij een speciale assemblagemethode zijn nu ook assemblages met single mode met haaks fysiek contact (LC APC) verkrijgbaar. Deze maken indruk met uiterst lage dempingswaarden (0,25 dB) en zeer lage dempingverspreiding in verschillende kabels. Er zijn referentiemaatregelen vereist voor de operationele start-up.
Om de inspanningen die gepaard gaan met deze metingen, te verminderen, heeft HARTING Technology Group een PushPulllusconnector voor “optische kortsluiting” ontwikkeld. Ook andere accessoires, zoals beschermingsdoppen en vergrendelingsclips, worden aangeboden om het onopzettelijk openen van de PushPull-connector te voorkomen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- LC APC haaks fysiek contact
- Kabelassemblages op maat voldoen aan de hoogste eisen
- Complete reeks accessoires voor glasvezel in ruwe bedrijfsomgevingen