On-demand web-seminar
Produktdata af høj kvalitet til en fremskyndet udviklingsproces
ON-DEMAND WEB-SEMINAR
Se web-seminaret: Du kan se videoen direkte eller senere ved hjælp af din myHARTING-konto.
Målrettet databrug og tilknyttede processer kan føre til store effektivitetsgevinster under designprocessen. Derfor forbinder HARTING sine produkter med datapakker, der understøtter brugeren, så de kan bruge de rigtige data på det rigtige sted. Ved at levere CADENAS Multi CAD dækker HARTING over 95 % af markedet for CAD-systemer. Det betyder, at der er 150 native dataformater af høj kvalitet til rådighed for HARTING-produkter.
Da tidskrævende konvertering ikke længere er nødvendig, reduceres kundens arbejdsbyrde, hvilket sparer dem tid og kræfter. I fremtiden vil dataene også være tilgængelige for komplette stikkonfigurationer. ECAD-data (ZUKEN E3, EPLAN) kan også integreres ved et tryk på en knap, hvilket betyder, at det ikke længere er nødvendigt at generere komponentdata af brugeren.
På dette web-seminar vil du opdage:
- De funktionelle elementer i produktdata
- Hvordan man hurtigt og nemt kan få adgang til produktdataene i alle relevante formater
- Hvordan man kan optimere sine procesforløb
Oplysninger om web-seminar
- Sprog: Engelsk
- Varighed: 30 minutter + QA&
Eksperter