Webinárium igény szerint
Kiváló minőségű termékadatok egy felgyorsult fejlesztési folyamathoz
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
Webinárium megtekintése: Megnézheti a videót közvetlenül vagy később a myHARTING fiókja használatával.
A célzott adathasználat és a kapcsolódó folyamatok a tervezés során komoly nyereséget eredményezhetnek a hatékonyság területén. Éppen ezért a HARTING olyan adatcsomagokhoz kapcsolja a termékeit, amelyek segítik a felhasználót, és lehetővé teszik a megfelelő adat használatát a megfelelő helyen. A CADENAS Multi CAD rendelkezésre bocsátásával a HARTING lefedi a CAD-rendszerek piacának több mint 95%-át. Ez azt jelenti, hogy a HARTING termékekhez 150 natív és kiváló minőségű adatformátum érhető el.
Mivel a továbbiakban nincs szükség az időigényes konvertálásra, csökken a megrendelők munkával kapcsolatos terhelése, amivel időt és energiát takarítanak meg. A jövőben az adatok a teljes csatlakozó konfigurációkról is elérhetők lesznek. Az ECAD adatok (ZUKEN E3, EPLAN) egy gombnyomással szintén integrálhatók, így nincs többé szükség arra, hogy a felhasználó generálja az egyes részegységek adatait.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- A termékadatok funkcionális elemeit
- Hogyan férhet könnyen és gyorsan hozzá a megfelelő formátumú termékadatokhoz
- Hogyan optimalizálhatja a folyamatokat
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Időtartam: 30 perc + kérdések-válaszok
Szakértők