Webbinarium på begäran
Produktdata av hög kvalitet för en snabbare utvecklingsprocess
WEBBINARUM PÅ BEGÄRAN
Se webbinariet: Du kan se videon nu eller senare med ditt myHARTING-konto.
Riktad dataanvändning och tillhörande processer kan resultera i stora effektivitetsvinster under konstruktionsstarten. Av den anledningen länkar HARTING sina produkter med datapaket som hjälper kunden att använda rätt data på rätt plats. Genom att tillhandahålla CADENAS Multi CAD, täcker HARTING över 95 % av CAD-systemen på marknaden. Det innebär att 150 originaldataformat av hög kvalitet finns tillgängliga för HARTING-produkter.
Då den tidskrävande konverteringen inte längre behövs lättar kundens arbetsbörda vilket sparar tid och möda. Framöver kommer data även finnas tillgängligt för kompletta kontaktdonskonfigurationer. Även ECAD-data (ZUKEN E3, EPLAN) kan integreras med en knapptryckning, vilket innebär att användaren inte längre behöver skapa komponentdata.
I det här webbinariet kommer du att upptäcka:
- Produktdatans funktionella element
- Hur du snabbt och enkelt får tillgång till produktdata i alla relevanta format
- Hur du kan optimera dina processflöden
Webbinarie detaljer
- Språk: engelska
- Tidsåtgång: 30 minuter + Fråga&svar
Experter