Produits et Solutions
Connecteur test multi-phase
Le connecteur de test multi-phase peut être utilisé pour assurer rapidement des tests sans erreurs sur les câbles d'alimentation de moteurs triphasés.
Ceci permet aux utilisateurs de disposer d'une solution plug-and-play – leur permettant de gagner du temps et de réduire les coûts pendant les opérations d'installation, d'entretien et de maintenance des câbles d'alimentation pour moteurs triphasés.
Le connecteur de test multi-phase vous permet de vérifier les paramètres de connexion en étoile ou en triangle, les phases (L1, L2, L3), et les champs tournants dans le sens horaires/antihoraire du câble d'alimentation électrique d'un moteur triphasé. Le connecteur de test dispose également d'un affichage indiquant l'état de test correspondant.
Le connecteur de test multi–phase est destiné à être utilisé dans un système d'alimentation électrique à trois phases avec une tension nominale de 230/400 V AC et une fréquence de 50 Hz. L'interface est basée sur les inserts Han® 10 E qui sont les plus répandus dans l'ingénierie de machines et d'équipements. Ainsi, elle repose sur la norme DESINA conventionnelle (DEcentralised and Standardised INstAllation technology).