Vasúti webináriumsorozat 2022
InnoTrans 2022 áttekintés
Nem tud élőben részt venni a kiállításon? Bemutatjuk Önnek az összes 2022. évi kiemelt témánkat, beleértve a négy világpremiert is.
ÉLŐ WEBINÁRIUM 2022. OKTÓBER 6.-ÁN
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2022 szeptember és október. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a három előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.
Az InnoTrans a világ vezető közlekedéstechnológiai szakkiállítása, és alig várjuk, hogy személyesen találkozhassunk. Ha nem tud élőben részt venni Berlinben, vagy szeretne egy összefoglalót a megoldásainkról, Önnek ajánljuk a 2022. évi kiemelt témáink részletes áttekintését, amely tartalmazza a négy világpremiert is.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Az új megoldásaink miként járulhatnak hozzá a súlycsökkenéshez, a hatékony energiaelosztáshoz és a jövőbiztos adatátvitelhez.
- Az egyszerűsítés és a mérnöki szolgáltatások miként tudják jelentős mértékben csökkenteni a telepítési és a tervezési időt.
Ráadásul arra is lehetősége van, hogy a saját igényeire szabja ezt a webináriumot. Írja le a kérdését az alábbi jelentkezési lapon!
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Dátum: 2022. október 6.
- Kezdete
- 9 óra London
- 10 óra Berlin, Madrid, Párizs, Róma
- 11 óra, Moszkva
- 13:30, Mumbai
- 16 óra, Peking, Hongkong, Szingapúr
- 17 óra, Tokió, Szöul
- 19 óra, Sydney
- 21 óra, Wellington
- Időtartam: 45 perc + 15 perc kérdések-válaszok
- A webinárium után a felvétel elérhető lesz
Regisztráljon a különböző időzónákra:
Szakértő
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2022 szeptember és október. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a három előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.