산업 부문 - 기계(공작 기계)
금속 가공 기계 커넥터
HARTING은 기계류의 모든 유형의 전력, 신호 또는 데이터 연결을 위한 혁신적이고 확장 가능한 인터페이스 솔루션을 통해 기계 제작 산업의 디지털화를 진전시키고 있습니다.
기계 제작 산업을 위한 HARTING 솔루션
HARTING 테크놀로지 그룹은 기술 혁신을 통해 고객과 동행합니다. 당사의 혁신적인 구성요소, 컨설턴트, 서비스 및 시스템은 고객을 디지털 미래로 안내하는 데 도움이 됩니다. 당사는 개별 구성요소부터 맞춤형 시스템에 이르기까지 모든 것을 제공하는 단일 소스 솔루션입니다. HARTING은 기계류의 모든 유형의 전력, 신호 또는 데이터 연결을 위한 혁신적이고 확장 가능한 인터페이스 솔루션을 통해 기계 제작 산업의 디지털화를 진전시키고 있습니다. 이러한 솔루션은 거의 모든 산업 하위 세그먼트의 수요를 충족시킬 수 있습니다.
고정밀 기술을 위한 표준화된 연결 방식
공작기계는 로봇 공학을 사용하고 모든 제조 단계를 하나의 기계에 집중시키기 때문에, 일관된 자동화 기술의 구현으로 간주됩니다. 여기서 HARTING의 표준화된 연결을 사용하면, 여러 대의 기계 및 설비를 구성할 때 비용 효과적이고 자원 효율적인 설계가 가능합니다.
전기 캐비닛
솔루션 및 이점
• IP 65/67의 안전하고 지속적인 차폐 연결(EMC)
• 도구 없이 안전하고 간편한 장치 분리 및 연결
• 전기 캐비닛에서 더 높은 포장 밀도를 가능하게 하는 커넥터
• 다양한 설치 상황을 위한 광범위한 구성 요소 및 장치 제공
• 개별 코딩을 통한 빠르고 오류 없는 플러그 연결
• 가장 엄격한 산업 표준에 따른 이더넷 스위치 및 구성 요소
Han-Modular® 모듈형 커넥터
Han 모듈형 도미노 모듈
HARTING 은 70년 이상 산업 변혁과 함께하며 이를 지원해 왔습니다. 1940 년대와 1950 년대에 최초로 성공한 제품인 일상용 전기 소비재는 새로운 시작을 위한 중요한 초석을 마련했습니다. 오늘날의 산업 변혁의 토대는 전력, 데이터 및 신호 전송을 위한 인터페이스와 같은 기본 기술에 의해 형성됩니다. 이에 따라, HARTING 은 모듈형 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 끌어올릴 Han-Modular® Domino 모듈을 출시합니다. 이 모듈은 최대 50%의 공간 및 중량 절감, CO2 배출량 감소 등 최적화를 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.
제어 장치
솔루션 및 이점
• 공간과 무게에 최적화된 설계(소형화)
• 높은 보호 수준에서도 모든 공통 데이터 인터페이스를 위한 서비스 인터페이스 제공
• 검증된 기술 보유로 오래 지속되는 연결성
• 안전하고 지속적인 쉴드 연결(EMC)
• 다양한 설치 상황 및 설계 요건을 충족하는 광범위한 구성 요소 및 장치
로봇
솔루션 및 이점
• 공간 및 무게에 최적화된 설계(소형화)
• 안전하고 지속적인 쉴드 연결(EMC)
• 검증된 기술력으로 오래 지속되는 연결성
• 장치 조립 및 분해 시 안전하고 신뢰할 수 있는 분리
• 빠르고 간단한 조립
컨베이어 시스템
솔루션 및 이점
• 분산형 드라이브 구성에 최적화된 시스템 케이블 및 커넥터
• 다양한 구조 타입의 IP 65/67 컴포넌트 및 장치
• 모든 전원, 데이터 및 신호 인터페이스를 위한 광범위한 구성 요소
• IDC 또는 커넥터를 사용하여 T-탭의 신속한 단락 방지 조립
• 요구사항에 따라 확장 가능한 T-탭 및 케이블
칩 컨베이어 및 필터 장치
솔루션 및 이점
• 열가소성 플라스틱부터 스테인리스 스틸까지 각 요건에 따라 확장 가능한 하우징 설계 가능
• 다양한 잠금 메커니즘을 갖춘 IP 65/67 등급의 구성 요소 및 장치
• 모듈형 시스템의 설계 및 취급에 이상적인 커넥터
• 빠르고 오류 없는 플러깅을 위한 기계식 코딩
• 모든 주요 산업 표준을 위한 커넥터 하우징 및 접점 인서트