산업 부문 - 로봇 공학
데이터, 신호, 전원을 빠르게 연결하는 것은 모든 로봇의 생명선입니다.
모든 유형 및 크기의 로봇을 위한 고성능 고가용성 전력, 신호, 데이터 및 공압 연결: HARTING 은 로봇 컨트롤러, 드라이브는 물론, 작업별 그리퍼 및 이송 시스템을 위한 인터페이스를 제공합니다.
로봇 트렌드: 소형화 및 모듈화.
제어 캐비닛과 로봇 간에 전력과 신호를 전송하는 모듈형 커넥터와 같은 고효율 솔루션으로 고객을 지원합니다. 또한 로봇 헤드의 액추에이터 기술과 센서를 연결하기 위한 연결하기 쉬운 데이터 인터페이스도 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
HARTING | 단순한 커넥터 그 이상.
아루바는 산업 자동화를 위한 전력, 데이터 및 신호 전송을 위한 연결 솔루션을 제공합니다. 자동화 장치는 기계 및 장비를 작동시키는 하위 구성 요소 시스템으로, 장비의 두뇌(PLC), 눈(비전 시스템), 팔(모터 및 드라이브), 기타 감각(센서)으로 볼 수 있습니다. 애플리케이션에 적합한 커넥터를 소개합니다.
산업용 로봇
솔루션 및 이점
• 공간 및 무게 절약형 디자인(소형화)
• 안전하고 지속적인 스크린 연결(EMC), 보호된 전기 신호 제공
• 검증된 설계를 통한 내구성 있는 연결
• 장치 설치 및 교환 시 안전하고 안정적인 연결
• 빠르고 쉬운 케이블 조립으로 시간과 비용 절약
Han-Modular® Flexbox
고객의 요구 사항을 정확히 충족하는 하우징 구성을 위한 모듈식 빌딩 블록 시스템.
혜택 한눈에 보기:
• 시간 및 비용 최적화: 플러그 앤 플레이를 통한 빠른 에너지 체인 교체
• 높은 유연성: 에너지 체인을 제조 시스템의 개별 요구 사항에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.
• 완벽한 맞춤: 커넥터를 체인의 기하학적 구조에 맞게 조정할 수 있습니다.
• 손쉬운 확장성: 광범위한 Han-Modular® 포트폴리오를 통해 다양한 조합 가능성 제공
• 공간 절약: 플랫 하우징 컨셉
• 낮은 유지보수 비용 / 가동 중단 시간 감소
자동 유도 차량
솔루션 및 이점:
• HARTING 이더넷 스위치 및 컴포넌트는 가장 까다로운 표준을 준수합니다.
• RFID 솔루션은 프로그래밍이 용이하고 프로세스 모니터링에 있어 가장 정확합니다.
• 빠르고 간편한 사전 조립
• 안전하고 신뢰할 수 있는 연결 기술로 구성 요소의 설치 및 제거가 용이합니다.
• 광범위한 포트폴리오로 다양한 설치 상황에 맞는 구성 요소와 디바이스 제공
조립 로봇
솔루션 및 이점
• 공간 및 무게 절약형 디자인(소형화)
• 안전하고 지속적인 스크린 연결(EMC), 보호된 전기 신호 제공
• 검증된 설계를 통한 내구성 있는 연결
• 장치 설치 및 교환 시 안전하고 안정적인 연결
• 빠르고 쉬운 케이블 조립으로 시간과 비용 절약