대용량 전력용 소형 솔루션
다양한 성능 등급의 전기 모터는 스마트폰, 인터넷, 전기 철도 운송에 버금갈 만큼 현대 사회의 일부입니다. 모터는 몇 와트부터 메가 와트까지 다양한 성능으로 사용됩니다. 이러한 모터 제어 기술은 일정한 속도로 작동하거나 전력 소비량이 낮은 한 매우 간단합니다. 이러한 경우, 기존의 제어 전략으로 충분합니다. 하지만 모터에 규정된 속도가 필요하거나 전력 소비량이 많을 때는 상황이 더 복잡해집니다.
매우 낮은 수준의 제어 전력을 사용하여 큰 부하를 전환할 수 있습니다. 절연 및 전압 요구사항이 높기 때문에 IGBT를 제어하기 위한 신호는 플라스틱 광섬유(POF)를 사용하여 전송됩니다.
AOC에서 개별 광섬유는 강력한 DIN 하우징에 결합되어 있으며, 이 하우징에는 광 신호를 전기 신호로 변환하기 위한 트랜시버도 내장되어 있습니다. 이 하우징은 견고성과 EMC 호환성을 정의하여 보다 엄격한 철도 및 산업 관련 요구사항을 충족합니다. 파이버를 위한 최적의 내장 벤드 보호 및 변형 완화 메커니즘이 있기 때문에 케이블은 직진 또는 각도 조절이 가능합니다.
예를 들어 16개의 연결 보드를 사용하면 AOC에서 40% 더 적은 공간을 사용할 수 있으며, 안전한 연결을 위해 플러그 하나만 연결하면 됩니다. 광섬유는 여기서 개방되지 않으므로 혼합이 불가능합니다. 케이블에 결함있는 경우, DIN 하우징은 개방될 수 있으며, 결함 케이블은 개별적으로 교체할 수 있습니다. 광섬유 연결부에 결함이 있을 경우, 고객님은 저렴한 케이블 어셈블리를 간단히 교체할 수 있습니다. 이제 값비싼 모듈 전체에 대해 복잡한 교체작업을 실행하는 일은 더 이상 필요하지 않습니다. 기존 솔루션과 달리 AOC 보드의 광학 연결은 자동화된 워크플로우를 사용하여 연결할 수 있도록 리플로우 벤딩이 가능합니다. 이로써 고객에게 더 높은 가치를 제공할 수 있는 셈입니다.
HARTING의 솔루션은 더 작고, 더 강력하며, 더 안전하고, 훨씬 더 빠르고, 더 저렴한 서비스를 제공합니다. 결국, 고객은 서비스 수명 전반에 걸쳐 보다 안정적일 뿐만 아니라 훨씬 저렴한 솔루션을 얻게 됩니다. 우리는 HARTING의 액티브-옵티컬 케이블 연결로 미래를 향해 나아갑니다.
고객의 이점 한눈에 보기:
- 일회성 플러그인 연결은 정비작업에 소요되는 시간을 절약합니다.
- 전기적 플러그연결 - 광전송
- 최적의 굽힘 보호 및 스트레인 릴리프
- 종래의 솔루션에 비해 40% 공간 절약
기존의 광섬유 종단 기술은 상당히 많은 공간을 차지했고 정비작업도 그리 쉽지 않았습니다. 3상 모터의 경우 중복 설계는 제어 부분에만 6개의 연결이 필요했습니다. 이들 중 하나라도 고장 나면 전체 제어 모듈 통째로 교체해야 했습니다. 이를 실행하기 위해, 각 섬유 케이블을 차단한 후 개별적으로 다시 연결해야 했습니다. 이 시나리오에서는 섬유 케이블 손상 및 연결 오류의 위험이 상당히 높습니다. HARTING은 이제 POF 전송 링크를 훨씬 더 컴팩트하고 모듈식으로 재설계할 수 있는 방법을 보여줍니다. 여기서 가장 중요한 것은 보다 쉬운 설치, 보다 빠른 서비스 절차, 그리고 광 플러그인 연결이 불필요한 액티브 광케이블(AOC, Active Optical Cables)의 사용입니다. "전기적 플러그인 및 광전송"으로 제공되는 이점은 산업 환경에서 가장 잘 활용할 수 있습니다.