Den lille løsning til stor strømstyrke
Elektromotorer i forskellige ydeevneklasser er lige så meget en del af det moderne samfund som smartphones, internettet og transport med el-tog. Motorer anvendes med ydeevne fra et par watt hele vejen op til megawatt. Styringsteknologien for disse motorer er ganske enkel, så længe de kører med konstant hastighed eller har lavt strømforbrug. I sådanne tilfælde er en konventionel styringsstrategi tilstrækkelig. Men tingene bliver mere komplicerede, når motorerne kræver reguleret hastighed eller har et højt strømforbrug.
De er i stand til at skifte en stor belastning ved hjælp af et meget lavt niveau af styreeffekt. På grund af deres høje isolerings- og spændingskrav overføres signalerne til styring af IGBT'erne ved hjælp af optiske plastfibre (POF).
I AOC'et samles de enkelte fibre i et robust DIN-hus, som også indeholder transceivere til konvertering af de optiske signaler til elektriske signaler. Dette hus opfylder de strengere krav til jernbane og industri, der definerer robusthed og EMC-kompatibilitet. Kablerne kan føres lige eller vinklet, fordi der er en optimal indbygget bøjningsbeskyttelse og trækaflastningsmekanisme til fibrene.
Hvis man f.eks. bruger et 16-tilslutningskort, bruger AOC'en 40 % mindre plads, og man behøver kun at tilslutte ét stik for at sikre en sikker forbindelse. De optiske fibre åbnes ikke her og kan ikke blandes sammen. Hvis et kabel er defekt, kan DIN-huset åbnes, og det defekte kabel kan udskiftes enkeltvis. Hvis en tilslutning til en optisk fiber er defekt, kan man nøjes med at udskifte det billige stationskabel. Det er ikke længere nødvendigt at foretage en kompleks udskiftning af hele det dyre modul. I modsætning til den gamle løsning kan de optiske tilslutninger på AOC-kortet flydeloddes, så de kan tilsluttes ved hjælp af en automatiseret arbejdsgang. Det giver overbevisende merværdi for kunden.
HARTINGs løsning er mindre, mere robust, mere sikker at bruge og meget hurtigere og billigere at servicere. Samlet set får kunden en løsning, der ikke kun er mere pålidelig, men også betydelig billigere i hele dens levetid. Vi bringer bevægelse ind i fremtiden: med HARTINGs aktive-optiske kabelføring.
Overblik over jeres fordele:
- Engangsstikforbindelsen sparer tid under servicering
- Elektrisk tilslutning - Optisk transmission
- Optimal bøjningsbeskyttelse og trækaflastning
- Pladsbesparelser på 40 % sammenlignet med den tidligere løsning
Den tidligere termineringsteknik for optiske fibre optog temmelig meget plads og var ikke særlig nem at servicere. For en trefaset motor krævede et redundant design seks tilslutninger alene til styringen. Hvis blot én af dem var defekt, skulle hele styremodulet udskiftes. For at gøre dette skulle hver enkelt fiber frakobles og tilsluttes igen individuelt. Risikoen for skader og ukorrekte fiberforbindelser er ret høj i dette scenarie. HARTING demonstrerer nu, hvordan POF-transmissionsforbindelsen kan redesignes på en meget mere kompakt og modulær måde. Prioriteterne her er nemmere installation, hurtigere serviceprocedurer og brugen af aktive optiske kabler (AOC), som gør optiske stikforbindelser overflødige. Fordelene ved "elektrisk tilslutning og optisk transmission" kan bedst udnyttes i industrimiljøer.