Büyük güç için küçük çözüm
Çeşitli performans sınıflarındaki elektrik motorları, en az akıllı telefonlar, internet ve elektrikli raylı ulaşım kadar modern toplumun bir parçasıdır. Performansları birkaç vattan megavatlara kadar uzanan motorlar kullanılmaktadır. Bu motorların kontrol teknolojisi, sabit hızda çalışmaları ve düşük güç tüketmeleri kaydıyla oldukça basittir. Bu tür durumlarda geleneksel bir kontrol stratejisi yeterlidir. Ancak, motorlar ayarlı hız veya yüksek güç tüketimi gerektirdiğinde işler daha karmaşık bir hal almaktadır.
Bu yarı iletkenler, çok düşük düzeyde kontrol gücü kullanarak büyük bir yükü anahtarlayabilmektedirler. Yüksek yalıtım ve gerilim gereksinimlerinden dolayı, IGBT'leri kontrol etmek için sinyaller, plastik fiber optikler (POF) kullanılarak iletilir.
AOC'de (Aktif Optik Kablo) münferit fiberler, optik sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştüren alıcı-vericiler de barındıran sağlam bir DIN soket gövdenin içinde toplanır. Bu gövde, demiryolu ve endüstri için sağlamlık ve EMC uyumluluğunu tanımlayan sıkı gereksinimleri karşılar. Yerleşik ideal bir bükülme koruması ve fiberler için gerilim azaltma mekanizması bulunduğundan kablolar düz veya açılı yönlendirilebilir.
Örneğin 16 bağlantılı bir kart kullanıldığında AOC, %40 daha az yer kaplar ve güvenli bir bağlantı sağlamak için yapmanız gereken tek şey bir fişi bağlamaktır. Fiber optikler burada açılmaz ve karıştırılamaz. Kablonun bozuk olması durumunda DIN soket gövde açılabilir ve sadece bozuk olan kablo değiştirilebilir. Bir fiber optik bağlantısı bozuk ise ucuz kablo takımını değiştirmeniz yeterli olacaktır. Pahalı tüm modülün karmaşık değiştirme işlemini gerçekleştirmek artık gerekmez. Eski çözümün aksine AOC kartındaki optik bağlantılara, yeniden akış lehimlemesi yapılabilir; böylece otomatik iş akışı kullanılarak bağlanabilirler. Bu özellik müşteriye, ikna edici bir şekilde katma değer sağlar.
HARTING çözümü daha küçük, daha dayanıklı, kullanımı daha güvenli ve bakım işlemi çok daha hızlı ve ucuzdur. Genel olarak müşteri, tüm kullanım ömrü boyunca sadece daha güvenilir değil aynı zamanda önemli oranda daha ucuz bir çözüm elde eder. Geleceği hareketlendiriyoruz: HARTING'in Aktif Optik Kablolaması ile.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Tek seferlik fişli bağlantı bakım sırasında zaman kazandırır
- Elektrikli fiş bağlantısı - Optik aktarım
- İdeal bükülme koruması ve gerilim azaltma
- Önceki çözüme göre %40 yer tasarrufu
Fiber optikler için önceki sonlandırma tekniği çok yer kaplıyordu ve bakım yapılması kolay değildi. Bir üç fazlı motorda yedekli tasarım, sadece kontrol için altı bağlantı gerektirmekteydi. Bunlardan biri bile bozulsa tüm kontrol modülünün değiştirilmesi gerekiyordu. Değiştirmek için he bir fiberin ayrı ayrı ayrılması ve yeniden bağlanması gerekiyordu. Bu senaryoda hasar ve hatalı fiber bağlantısı riski oldukça yüksektir. HARTING şu anda, POF iletim bağlantısının çok daha kompakt ve modüler şekilde nasıl yeniden tasarlanabileceğini gösteriyor. Burada öncelikler; daha hızlı kurulum, daha hızlı bakım prosedürleri ve optik fişli bağlantıları gereksiz kılan Aktif Optik Kablo (AOC) kullanımıdır. "Elektrikli fiş bağlantısı ve optik aktarım" ile sağlanan avantajlardan, endüstriyel ortamlarda en iyi şekilde yararlanılabilir.