La conexión ciega facilita la instalación y el mantenimiento de sistemas de energía

Los conectores industriales pueden facilitar la creación eficiente de centrales de energía y sistemas de almacenamiento de potencia o transmisión de electricidad. Una de las ventajas de estos conectores es que se pueden cambiar rápidamente al realizar trabajos de mantenimiento, por ejemplo en equipos de medición. 

Además, utilizando conjuntos de cables previamente probados se puede agilizar la instalación. Por su parte, las interfaces inteligentes para instalación en armarios permiten conectar la aparamenta a los armarios o los armarios entre sí, mejorando de este modo la eficiencia.

Sin embargo, los conectores no siempre son fáciles de usar en sistemas de energía, sobre todo si están en lugares ocultos o de difícil acceso. Para este tipo de entornos, HARTING ha desarrollado accesorios que guían ambos lados del conector hasta la posición correcta y permiten una conexión "ciega" o "automática".

GRABACIÓN SEMINARIO WEB: Conexiones seguras para sistemas modulares de almacenamiento con baterías
Bastidor de acoplamiento Han-Modular®

Entre estos accesorios está el bastidor de acoplamiento Han-Modular® de metal, que permite montar los conectores directamente en un panel, por ejemplo en el lateral de un armario de distribución.

El bastidor de acoplamiento es apto para las más diversas disposiciones de los módulos Han-Modular®, cuya gama de productos incluye más de 100 módulos de conector capaces de transmitir potencia, señales o datos. Este bastidor permite construir de modo rápido y fácil sistemas de cajones para almacenar baterías.

Han-Modular®

  • El estándar del mercado en conectores industriales modulares

  • De uso universal: para datos, señales y potencia

Bastidor de acoplamiento Han-Modular®

  • Sistema de conector para conexión ciega en sistemas de cajones

  • El sistema de guía y centrado compensa tolerancias de +/- 2 mm

  • Gran solidez mecánica

  • Compatible con componentes HMC para alcanzar hasta 10.000 ciclos de conexión

En los sistemas de almacenamiento de baterías, la conexión ciega permite, por ejemplo, instalar o quitar los cajones de las unidades de almacenamiento sin usar herramientas especiales. 

Entre sus posibles ámbitos de aplicación se incluyen la aparamenta de baja y media tensión y los sistemas de rack eléctricos. Asimismo, el uso de conectores permite cambiar más rápidamente el diseño mecánico de los sistemas de almacenamiento de baterías y generación de energía, por ejemplo para agregar posteriormente redes de comunicación Ethernet.

Collective strength: Interface development in partnerships for future energy concepts

Qué opinan nuestros clientes:

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)
NUEVO: Han® S - El conector de montaje frontal de un solo polo para ESS