HARTING voor windenergie
Connectoren verhogen de waarde van investering in windenergie
Op de lange termijn kunnen componenten die de installatie en het onderhoud van een windturbine vereenvoudigen, de waarde van het park enorm verhogen. Kom te weten hoe dat gaat!
De waarde van een windturbine (WT) wordt niet alleen bepaald door investeringen in machines en locatieontwikkeling, maar ook door de manier waarop deze tijdens de levensduur wordt gebruikt. Op de lange termijn kunnen componenten die de installatie en het onderhoud vereenvoudigen, de waarde van de fabriek enorm verhogen. Als een fabrikant van windturbines connectoren gebruikt voor de elektrische verbindingen tussen WT-modules, kan dit zowel de investeringskosten (CAPEX) als de operationele kosten (OPEX) verlagen.
Gemakkelijke installatie en onderhoud van windturbines
Een goed voorbeeld van een regelmatig vervangen component op een windturbine is de sleepring – de interface tussen de vaste gondel en de roterende naaf. De sleepring wordt gebruikt om de signalen voor de pitch-systemen te zenden, die de instelhoek van de rotorbladen bepalen.
Deze interface kan een insteekontwerp hebben: de oplossing van HARTING maakt gebruik van Han-Modular®-insteekstukken en het Han-Modular®-scharnierend frame.
De steekoplossing biedt vele voordelen ten opzichte van permanent bevestigde bedrading. De sleepring kan sneller worden vervangen en daardoor worden de uitvaltijden ingekort. Tijdens het onderhoud in de servicewerkplaats kan de sleepring in het pitch-systeem zonder tussenkomst en zonder de verbindingskabels te ontmantelen, worden vervangen. De servicemonteurs hebben in de gondel geen speciale gereedschappen nodig. Dit verlaagt de kosten voor onderhoud en reparatie.
Investeringskosten onder controle
Er zijn goede kostenbesparende mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van steekconnectoren voor de initiële investeringen alsmede de installatiekosten. Voedingskasten in windturbine zijn meestal vast bedraad.
Ze zijn vast bedraad en getest tijdens assemblage in de fabriek. Daarna worden de verbindingen losgekoppeld en hersteld op systeemniveau om het proces na een verdere loskoppeling in het veld te herhalen.
Het gebruik van steekbare connectoren versnelt het installatieproces en verhoogt de modulariteit van de WT. De insteekbare connectoren creëren ook opties voor de modularisering van de voedingskasten.
Uitgebalanceerde kosten van elektriciteit
De waarde van steekbare connectoren voor de installatie en bediening van een windturbine kan aan de hand van vele andere toepassingsvoorbeelden worden geïllustreerd.
Dit diagram toont de gebieden waarin steekconnectoren het proces vereenvoudigen en daardoor besparingen op het gebied van installatie/investering (CAPEX) en activiteiten (OPEX) mogelijk maken. Het is de moeite waarde om te benadrukken dat met steekconnectoren significante besparingen kunnen worden gerealiseerd, zelfs in de investeringsfase, met montage en installatie in het veld.
Dit verlaagt de kosten voor de installatie van windparken door het assemblageproces te verkorten. Steekconnectoren helpen iedere installatiemonteur die componenten op niet-toegankelijke hoeken in de gondel en toren moet bevestigen.
Op de lange termijn kan een evaluatie van de kosten, opgelopen voor kapitaalgoederen in een WT, niet het gebruik van steekbare connectoren voorkomen. De initiële kosten voor deze connectoren, die minder dan 0,5% van de totale investering bedragen, zijn na een paar onderhoudsprocessen al afgeschreven.
Maar los hiervan zal de installatielogistiek snel haar grenzen bereiken bij de huidige conventionele parkgroottes (onshore-gemiddelde: 3,3 MW) zonder modulair ontwerp dat gebruikmaakt van steekconnectoren.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Verlaging van investeringskosten voor windturbines (CAPEX)
- Optimalisering van bedrijfskosten van windturbines (OPEX)
- Snellere installaties bij windturbines
- Efficiënt onderhoud en reparatie zonder speciale gereedschappen
Gebruik a.u.b. het onderstaande webformulier of neem direct contact op met onze expert: