Sektörler

Ulaşım

Demiryolu teknolojisinde güç, veri ve sinyal iletimine yönelik bağlantı çözümleri sağlıyoruz. Ethernet omurgaları ve veri altyapıları (ör. sensörler ve yolcu bilgi sistemleri için) olası uygulamalardan sadece birkaçı.

Makineler - Metal İşleme

HARTING, işleme makineleri için elektromekanik, optik ve pnömatik arayüzler ve bunlara ek olarak kablo takımları sunmaktadır. Portföyde, makine modüllerinden fonksiyon ünitelerine, kompakt makinelerden karmaşık taşıma ve robotik uygulamaları içeren birbirlerine bağlı üretim sistemlerine kadar uzanan bir pazar segmentinde yaygın tüm güç, kontrol, sinyal ve veri bağlantılarına yönelik çözümler yer almaktadır.

Makineler - Plastik

Veri, sinyal ve güç aktarımı için standartlara uygun (ör. EUROMAP) veya özelleştirilmiş elektromekanik arayüzler, bileşenler ve ayrıca kablo takımları temin ediyoruz. Çözümlerimiz sayesinde plastik ve paketleme endüstrilerindeki makineler ve ekipmanlar esnek ve modüler bir şekilde tasarlanabiliyor.

Makineler - Gıda işleme ve paketleme

Paketleme ve gıda endüstrisine yönelik makinelerin ve arayüzlerin suya, toza ve aşındırıcı çevresel etkilere karşı dayanıklı olması gerekir. Özellikle bu tür ortamlarda güç, sinyal ve veri iletimi için geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Bunlar, ister bir ürün kombinasyonu isterse önceden monte edilmiş bir çözüm olsun, gereksinimlerinize tam olarak uyan çözümlerdir.

Robotik

Robotik alanındaki trendler minyatürleştirme ve modülarizasyondur. HARTING bu trendleri son derece verimli olan çözümlerle desteklemektedir. Kontrol kabini ile robot arasında güç ve sinyal aktarımı için kullanılan modüler konnektörler ve ayrıca robot kafası için geliştirilen kolayca eşleştirilebilir veri arayüzleri bunlara örnek gösterilebilir.

Otomasyon

Otomasyon için doğru bağlantı teknolojisinin, esnek biçimde genişletilebilir, dayanıklı ve güvenilir olması gerekir. Konnektörler, taşımayı kolaylaştırmak ve kurulum ile bakımı basitleştirmek üzere üretim hatlarının modüler tasarımını destekleyerek geliştirme sürelerini kısaltmaya yardımcı olur.

Rüzgar Enerjisi

Enerji sektöründe üretim ve nakil için güvenilir bağlantılar kritik öneme sahiptir: ör. elektrik üretim tesislerinde yüksek akım taşıyan bileşenleri bağlamak için konnektörler kullanılır. Bu konnektörler, tesisleri izlemek için gerekli veri ve sinyal iletiminin üstesinden gelebilir.

Enerji dağıtımı ve depolama

Enerji dağıtım ve depolama uygulamalarına yönelik olarak hızlı kurulum yetenekleri, modüler tasarım ve enerji yönetim ve kontrol sistemlerine kolay entegrasyon sunan dayanıklı veri, sinyal ve güç arayüzleri sağlıyoruz.

Otomotiv

HARTING, Otomotiv sektörü için E-Mobilite, solenoid sistemleri, mekatronik ve bağlantılara yönelik geliştirme çalışması yapıyor.

Tarım teknolojisi

Donanımları ve diğer makine eklentilerini bağlamak için sağlam ve kullanımı kolay bir bağlantı çözümü: Tarım için önemli olan işte budur. Bu durum, müşteriye özel kablo takımları için olduğu kadar gelecekteki IoT çözümleri ve yüksek bir koruma derecesine sahip sağlam konnektör sistemleri için de geçerlidir.

İntralojistik ve konveyör sistemleri

Lojistik merkezleri ve sevkiyat depoları için etkili dijital uçtan uca süreçler sağlayan teknolojiler ve çözümler sunuyoruz. Kullanılan elektrik otomasyonu maksimum Tak&Çalıştır işlevselliğine sahiptir ve sadece bu şekilde depoyu hızlı bir şekilde hazırlamak (kurulum için) ve deponun sürekli olarak kullanılabilir olmasını sağlamak mümkündür. Altyapımız çok yönlüdür, uyumludur ve takılıp çıkarılabilir. Bu sayede, bu sektörde sıkça kullanılan merkezi olmayan bir güç teknolojisini kullanılabilir hale getirir.

Tıp

Araştırma, önemli bir role sahiptir, özellikle tıp teknolojisinde. HARTING, minyatürleştirme temelinde, yeni ürünlerin ve seri ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesinden sorumludur.

Veri merkezleri

7/24: sürekli kullanıma açık olmak, veri merkezlerindeki sunucu sistemleri için en önemli parametredir. İdeal şekilde uyarlanmış ve önceden monte edilmiş sistem kablajımız sayesinde, bu sunucu sistemleri veri merkezlerinde verimli bir şekilde kurulabilmektedir. Ayrıca, tak & çalıştır bağlantı çözümleri, bakım çalışması yapma ihtiyacını en aza indirmektedir.

Food retail

For over 20 years, HARTING Systems has had extensive experience in the distribution of products with a high risk of theft in and behind the cash register area. As a specialist for this area in the food retail trade (LEH), HARTING Systems offers a complete solutions from a single source.