Sürdürülebilirliğin anahtarı akıllı tarım ve elektrifikasyon
YETİŞTİR, YETİŞTİR, YETİŞTİR
“Akıllı Tarım” kulağa moda bir sözcük olarak gelmektedir. Bununla birlikte uzun vadede dünya gıda talebini ve tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak için son derece önemlidir. Akıllı Tarım çevresel sorumluluk kapsamında en iyi mahsul verimini elde etmek için dijital teknolojileri ve yeni nesil konseptleri kullanır. Dikim/ekim, ilaçlama, sulama ve diğer tarım unsurlarını optimize etmek için güneş ışığı, sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörleri izleyen yapay zeka ve büyük veri kullanılır.
Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri 2019 Revizyonunda dünya nüfusunun önümüzdeki 30 yılda 2 milyar kişi artarak 2050'de 7,7 milyardan 9,7 milyara çıkmasının beklendiği ifade edilmektedir. Credence Research, 2020'de 640,3 milyon USD olan elektrikli traktör piyasa değerinin 2027'de 2,9 milyar USD'ye ulaşacağını tahmin etmektedir.
“Akıllı tarım üretkenliğin artırılmasını, işletme verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasını ve iş gücü maliyetlerinin en aza indirilmesini içerir.”
TRAKTÖR ELEKTRİFİKASYONU
Akıllı Tarımın beygiri elektrikli traktörler; çeşitli tarımsal işleri yapmak için sensörler, GPS ve yapay görme sistemleri dahil teknoloji komponentlerinin uygulanmasını içeren dönüştürücü bir trenddir. Credence Research, 2020'de 640,3 milyon USD olan elektrikli traktör piyasa değerinin 2027'de 2,9 milyar USD'ye ulaşacağını tahmin etmektedir. Tahmin döneminde %24,1'in üzerinde bir yıllık bileşik büyüme oranında (CAGR) büyümesi beklenmektedir.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Ulusal Kırsal Elektrik Kooperatifleri Birliği (NRECA) elektrikli traktör kullanımının, enerji kullanımında dizel yakıta kıyasla ortalama yüzde 50'lik bir azalma sağlayabileceğini tahmin eden bir rapor yayınlamıştır. Analizde ayrıca, fosil yakıt kullanan kamyonet ve yük kaldırma araçları dahil tarla ürünlerinin üretilmesiyle alakası olmayan diğer çiftlik araçlarının elektrikli hale getirilmesi ile ilave tasarrufların artırılabileceği belirtilmiştir.
YARDIMCI EKİPMANLARA GÜÇ SAĞLAMA
Elektrikli olmayan traktör modellerinde ataşmanlar için motorlarda geleneksel mekanik ve hidrolik kuyruk mil (PTO) kullanılır. Elektrikli traktörler çekiş tahrikleri, elektrikli servo motorlar, gömülü bilgisayarlar, görüş sistemleri ve çeşitli sensörler için elektrik gücü kullanan akıllı yardımcı aygıtlara enerji aktarımı için çok daha verimli bir yol sağlar. John Deere Exact Emerge™ sıra ekim üniteleri, gelişmiş otomasyon ve yapay zeka (AI) tarafından yönetilen mekatronik, sensörler ve kontroller kullanan bir örnektir.
Bu elektrikli üniteler hantal hidrolik aksamlarını ortadan kaldırarak daha tepkisel, verimli ve güvenilir işlemlere olanak sağlar. 2021 Consumer Electronics Show'da sunulan son derece otomatik 8RX Traktör ve 60 ayaklı, 24 sıraya ekim makinasında 300'den fazla sensör ve saniyede 15.000'e kadar ölçümü işleyen 140 gömülü kontrolör bulunmaktadır. Bu teknolojiler traktörün 700'ü aşkın mısır tohumunu veya 2.800 soya fasulyesi tohumunu mahsul verimini artırmak için mevcut toprak şartlarına göre optimum derinliğe hassas bir şekilde ekmesini sağlar.
AKILLI TARIM KONNEKTÖRLERİ
Akıllı Tarım elektrifikasyonu yüksek güç, orta gerilim, sensörler ve veri iletişimini içeren uygulamalar için bir dizi konnektör gerektirir. Bu bağlantılar ekipmanın kullanım ömrü boyunca sıklıkla takılıp çıkarılır. Güvenilir ve sağlam komponentler müşteri memnuniyetinde ve ekipmanın kullanım ömrü boyunca bakım maliyetlerini azaltmada önemli rol oynar. Zorlu ortamlarda zamanla performansı düşen kötü tasarlanmış konnektörler arıza sıklığını artırır ve çiftçi için ek masraf demektir. Kaliteli tasarlanmış konnektörler çok daha seyrek arızalanır ve tipik olarak onarımı daha kolaydır.
Konnektörler; geniş sıcaklık aralıkları, yüksek titreşim, yıkama gereksinimleri ve zorlu hava koşulları gibi sert tarım ortamını karşılamak üzere tasarlanmalı ve üretilmelidir. HARTING bilgi işlem, demiryolu, endüstriyel makineler, elektrikli araçlar ve elektrik üretimi dahil çok çeşitli sektörler için yüksek güç, orta gerilim, sensörler ve veri iletişim uygulamalarına yönelik engin deneyim, bilgi birikimi ve ürünlere sahiptir.
Konnektörler ve kablolarla uygulanan elektrifikasyon gücü tüm unsurlara verimli bir şekilde dağıtır.
VERİ İLETİŞİMİ
Modern tarım ekipmanları, sistemin kuş bakışı görünümünü sağlayan 3D teknolojisi dahil veri yoğun özellikler kullanır. Bu teknolojiler güvenilir endüstriyel ve IoT dijital iletişimleri üzerine kurulu çok çeşitli elektronikler sayesinde otonom sürüş ve uzaktan tarımı mümkün kılar. Tam otonom tarım vizyonu, hayal edilebilir en yüksek verimi elde etmek için temel tohum seviyesine kadar, neredeyse zamanda geriye gitmek amacıyla tarımcılığın tüm yönlerini kapsar.
HARTING, Akıllı Tarımın omurgası veri iletişimini tüm biçimlerini destekler. HARTING, en heyecan verici yeni geliştirilen Tek Perli Ethernet (SPE) 10BASE-T1'e (IEEE 802.3cg spesifikasyonu kapsamında iki telli 10 Mbps Ethernet fiziksel katmanı ağ teknolojisi) bayraktarlık yapmaktadır. SPE, veri ve bilgi iletişimi için bilgi işlem ve Nesnelerin İnternetinde (IoT) yaygın İnternet Protokolü (IP) iletişimini güçlendirir.
OEM İLİŞKİSİ
Üreticiler, güçlü bir konnektör tedarikçisi ile çalışarak ürün tasarımı ve elektrikli traktör uygulamalarında üstün sonuçlar elde etmektedirler. HARTING, demiryolu, otomotiv, tüketici elektroniği ve bilgi işlem gibi ilgili sektörlerde uygun malzemeler, bariyer katmanları, kontak basıncı ve yapısal mekanik yoluyla zorlu gereksinimleri karşılayan konnektörler yaratmada 75 yıllık pratik deneyime sahiptir. HARTING yeni nesil tarım ekipmanları için her türlü bağlantı ihtiyacını karşılayabilir. OEM desteğine, ısmarlama çözümler tasarlamaya ve üretmeye yardımcı olan HARTING Kişiselleştirilmiş Çözümler (HCS) ve elektromekanik komponentler, fiber optik ve elektronik iletim sistemleri, geometriler ve malzeme özellikleri ile ilgili testler ile CE işareti onayı için EMC testleri için DIN EN ISO / IEC 17025: 2018 uyarınca akredite Kurumsal Teknoloji Hizmetleri (CTS) dahildir.
Gelecek akıllı tarımdadır ve HARTING konnektörleri bugün ve yarın daha yeşil, daha sürdürülebilir bir dünyayı beslemeye yardımcı olur.