Промышленная автоматика становится неотъемлемой частью ИТ
Ethernet – система связи (или, если точнее, коммуникационная платформа) будущего, значение которой будет всё больше расти с увеличением скорости передачи данных. Эта ключевая промышленная технология уже применяется почти в каждой сфере автоматизации. HARTING поставляет для этой платформы всю технологию соединений.
Чтобы раскрыть весь потенциал современной сетевой инфраструктуры на основе Ethernet для четвертой промышленной революции, требуются три фактора: стандартизированная платформа связи; прочные и совместимые в пределах отрасли сетевые продукты (такие как коммутаторы и кабельная разводка); и стандарты, обеспечивающие совместимость между технологией автоматизации и информационной технологией, а также между аппаратным и программным обеспечением, применяемым для решений в сетях передачи данных.
Третье издание ISO/IEC 11801 теперь сочетает в себе стандарты для структурированных кабельных систем в различных сферах применения, таких как офисная и производственная среда, центры обработки данных и инженерные сети. Новый промышленный стандарт ISO/IEC 11801-3 предоставляет нормативную базу для превращения изолированных островов автоматизации в неотъемлемю часть корпоративной сети.
Чтобы помочь пользователям реализовывать единые решения промышленной кабельной разводки, HARTING разработал систему монтажа и подключения кабелей. Сердцем этой системы является терминальный блок Ha-VIS preLink®, его можно надёжно и без ошибок смонтировать в один приём с помощью наших монтажных щипцов preLink®. Все компоненты имеют степень защиты IP20 или IP65/67.
Наши легкосменные вилки, розетки и соединительные детали можно использовать для надежного сквозного соединения между заводом и офисом в широком спектре устройств и интерфейсов по технологии M12 или RJ45.