산업 자동화, IT의 필수적인 부분이 되다
이더넷은 미래의 통신 시스템(또는 더 정확히 말하면 통신 플랫폼)이며 데이터 전송 속도가 증가함에 따라 지속적으로 중요한 의미를 갖게 될 것입니다. 이 핵심 산업 기술은 이미 거의 모든 자동화 부문에 사용되고 있습니다. HARTING은 이 플랫폼에 대한 전체 연결 기술을 제공합니다.
ISO/IEC 11801의 제3판은 이제 사무실 및 산업 환경, 데이터 센터 및 빌딩 서비스와 같은 다양한 어플리케이션의 구조화된 케이블 연결 표준을 결합했습니다. 새로운 산업 표준 ISO/IEC 11801-3은 고립된 자동화 섬이 기업 네트워크의 필수적인 부분이 될 수 있는 표준적인 기반을 제공합니다.
공장과 사무실 간의 일관된 말단간 연결을 위해 M12 또는 RJ45 기술의 광범위한 장치 및 필드버스 인터페이스에 사용하기 쉬운 커넥터, 소켓 및 연결 구성 요소를 사용할 수 있습니다.