Industriële automatisering wordt een integraal onderdeel van IT
Het ethernet is het communicatiesysteem (of nauwkeuriger: het communicatieplatform) van de toekomst en zal steeds belangrijker worden, terwijl transmissiesnelheden stijgen. Deze belangrijke, industriële technologie wordt in vrijwel elk automatiseringssegment al gebruikt. HARTING levert de volledige verbindingstechnologie voor dit platform.
Om het potentieel van een moderne, op het ethernet gebaseerde netwerkinfrastructuur voor Industry 4.0 ten volle te kunnen benutten, zijn er drie factoren vereist: een gestandaardiseerd communicatieplatform; robuuste en met de industrie compatibele netwerkproducten (zoals switches en bekabeling); en standaarden die de compatibiliteit verzekeren tussen automatiseringstechnologie en informatietechnologie, evenals tussen de hardware en software die wordt gebruikt voor oplossingen voor datanetwerken.
Nu combineert de derde editie van ISO/IEC 11801 de standaarden voor georganiseerde bekabeling in verschillende toepassingen, zoals kantoor- en industriële omgevingen, datacentra en gebouwenservices. De nieuwe industriestandaard ISO/IEC 11801-3 levert de genormeerde basis, zodat geïsoleerde automatiseringseilanden een integraal onderdeel worden van een bedrijfsnetwerk.
HARTING heeft een bekabelings- en verbindingssysteem ontwikkeld om gebruikers te helpen consequente industriële bekabelingsoplossingen te implementeren. De Ha-VIS preLink®-klemmenstrook vormt de kern van het systeem: deze kan veilig en foutloos, in één stap worden bedraad met gebruik van ons preLink®-assemblagegereedschap. Alle componenten beschikken over IP20- of IP65/67-bescherming.
Voor consequente end-to-end-verbindingen tussen fabriek en kantoor kunnen onze gemakkelijk verwisselbare connectoren, contacten en connectiviteitscomponenten worden gebruikt voor een grote reeks apparaat- en veldbusinterfaces in M12- of RJ45-technologie.