Az ipari automatizálás egyre inkább az IT részévé válik
Az Ethernet a jövő kommunikációs rendszere (illetve egész pontosan kommunikációs platformja), amely az adatátvitel sebességének növekedésével még jelentősebbé válik. Ezt a fontos ipari technológiát már használják az automatizálás szinte minden szegmensében. A HARTING a teljes csatlakozási technológiát biztosítja ehhez a platformhoz.
Az Ipar 4.0 számára három tényező szükséges a modern Ethernet alapú hálózati infrastruktúrában rejlő lehetőségek teljes kihasználásához: egy szabványosított kommunikációs platform, erős és az iparral kompatibilis hálózati termékek (pl. switchek és kábelek), valamint az automatizálási és az információs technológia, továbbá az adatok hálózatba kapcsolásához használt megoldások hardverei és szoftverei közötti kompatibilitást biztosító szabványok.
Az ISO/IEC 11801 harmadik kiadása kombinálja a strukturált kábelezésére vonatkozó szabványokat a különféle alkalmazások számára, mint például irodai és ipari környezetek, adatközpontok és épületszolgáltatások. Az új ISO/IEC 11801-3 ipari szabvány biztosítja az elkülönített automatizálási szigetek számára az alapot ahhoz, a vállalati hálózat szerves részévé váljanak.
A HARTING kifejlesztette a kábelezési és csatlakoztatási rendszert, hogy segítsen a felhasználóknak megvalósítani a következetes ipari kábelezési megoldásokat. A rendszer szíve a Ha-VIS preLink® kábelrögzítési blokk: a preLink® összeszerelő szerszámunkkal egyetlen lépésben biztonságosan és hiba nélkül kábelezhető. Valamennyi alkatrész az IP20 vagy IP65/67 védelmi osztályba tartozik.
A gyár és az iroda közötti állandó végponttól végpontig tartó kapcsolat kialakításához az M12 vagy RJ45 technológia keretében a könnyen bepattintható csatlakozóink, aljzataink vagy csatlakozóelemeink sokféle eszköz és terepi busz interfészekhez használhatók.