L'automatisation industrielle devient une part intégrante de l'informatique

Ethernet est le système de communication (ou plus exactement, la plateforme de communication) du futur et continuera à gagner en importance au fur et à mesure que les débits de données augmenteront. Cette technologie industrielle clé est déjà utilisée dans quasiment tous les secteurs de l'automatisation. HARTING fournit l'ensemble de la technologie de connexion pour cette plateforme.

Afin d'exploiter pleinement le potentiel d'une infrastructure moderne de réseau Ethernet pour l'Industrie 4.0, trois facteurs sont nécessaires : une plateforme standardisée de communication ; des produits réseau robustes et compatibles avec les exigences de l'industrie (comme les commutateurs et les câbles) ; et des normes assurant la compatibilité entre les technologies de l'automatisation et de l'information ainsi qu'entre le matériel et les logiciels utilisés pour fournir les solutions pour les réseaux de données.

La troisième édition de la norme ISO/IEC 11801 combine désormais les normes pour le câblage structuré dans les différentes applications comme dans les bureaux, les environnements industriels, les centres de données et l'installation des équipements techniques dans les bâtiments. La nouvelle norme industrielle ISO/IEC 11801-3 fournit les bases normatives pour que les îlots automatisés isolés deviennent une partie intégrante d'un réseau d'entreprise.

HARTING a développé un système de câblage et de connexion pour aider les utilisateurs à déployer des solutions de câblage industrielles cohérentes. Le bloc de raccordement Ha-VIS preLink® est au cœur du système : il peut être parfaitement câblé en toute sécurité en une seule étape en utilisant notre outil d'assemblage preLink®. Tous les composants présentent un indice de protection IP20 ou IP65/67.

Bloc de raccordement preLink®

Pour assurer la fiabilité des connexions de bout en bout entre l'usine et les bureaux, nos connecteurs, prises et composants de connectivité, faciles à échanger, peuvent être utilisés pour une vaste gamme d'appareils et d'interfaces de bus de terrain s'appuyant sur les technologies M12 ou RJ45.