La modularisation dans l'Industrie intégrée
La modularisation est l'une des exigences fondamentales de l'Industrie intégrée et des mutations induites par les usines intelligentes. Les usines intelligentes entraînent une évolution s'éloignant d'une mise en service unique et des structures rigides impliquant des installations aux configurations immuables. Au contraire, celles-ci sont soumises à une mutation permanente et ce qui fait de la production structurée de façon modulaire un élément indispensable.
La modularisation permet à la configuration de la fabrication et du processus de production d'être adaptés rapidement et en toute simplicité. Elle permet également de combiner différents éléments, des configurations nouvelles ou modifiées, de remplacer des outils ou des modules entiers de l'installation, mais aussi d'assurer les opérations d'entretien et de maintenance plus rapidement. Tout ceci conduit à une configuration mieux adaptée à sa finalité et aux exigences du client. Les unités de machines et d'équipements modulaires peuvent être facilement connectées les unes aux autres et adaptées en fonction des besoins. La modularisation est essentielle pour les lots de taille plus modeste – dans les cas extrêmes, même un lot unique. Elle permet de personnaliser la production en fonction des critères d'une production de masse en termes de qualité, d'efficacité et de rapidité. Un processus de production diversifié peut ainsi être mis en place grâce à une modularisation systématique. Une réduction significative des coûts, une amélioration de l'efficacité avec une diversification remarquable sont possibles.
Les produits et les solutions de HARTING pour tous types d'applications sont conçus de façon modulaire, ce qui permet d'offrir au client l'ergonomie spécifique et une diversification optimales. Les connecteurs Han® offrent une palette diversifiée de possibilités en termes de remplacement et d'extension des modules de fabrication.
Le design modulaire permet, par exemple, la production d'un connecteur pour une application spécifique. Le Han-Modular® de HARTING propose un portfolio de plus de 50 inserts modulaires différents, adaptés aux besoins de l'industrie en constante mutation. Le Han-Modular® HMC, avec son nombre élevé de cycles de connexion, est parfaitement adapté pour servir d'interface aux modules. La re-configuration fréquente au cours du cycle de vie d'un équipement font de ce nombre de cycles de connexions élevé une exigence clé.
En intégrant une intelligence embarquée, les connecteurs deviennent plus intelligents ce qui permet d'assurer d'autres fonctions et service de l'industrie 4.0. Une fonction intégrée de mesure du courant électrique permet de fournir des informations pour la gestion de l'énergie. La fonction de verrouillage intelligent assure une disponibilité élevée et une sécurité maximale, car les connecteurs ne peuvent plus être déconnectés par inadvertance.