Průmyslová automatizace se stává nedílnou součástí informačních technologií
Ethernet je komunikační systém (přesněji řečeno komunikační platforma) budoucnosti, který s rostoucí rychlostí přenosu dat bude i nadále nabývat na významu. Tato klíčová průmyslová technologie se již používá téměř ve všech segmentech automatizace. Společnost HARTING dodává pro tuto platformu celou technologii připojení.
K plnému využití potenciálu moderní síťové infrastruktury založené na Ethernetu pro Průmysl 4.0 jsou zapotřebí tři faktory: standardizovaná komunikační platforma, robustní a průmyslově kompatibilní síťové produkty (např. switche a kabeláž) a v neposlední řadě normy, které zajišťují kompatibilitu mezi automatizační technikou a informačními technologiemi, jakož i mezi hardwarem a softwarem používaným pro řešení datových sítí.
Třetí vydání normy ISO/IEC 11801 nyní sdružuje normy pro strukturovanou kabeláž pro různé oblasti použití, jako jsou kancelářská a průmyslová prostředí, datová centra a služby budov. Nová průmyslová část ISO/IEC 11801-3 poskytuje normativní základ, který umožňuje začlenit izolované automatizační ostrůvky do podnikové sítě.
Společnost HARTING vyvinula systém kabelů a připojení, který uživatelům pomáhá zavádět konzistentní řešení průmyslové kabeláže. Srdcem systému je svorkovnicový blok Ha-VIS preLink®, který lze bezpečně a bezchybně instalovat v jednom kroku pomocí montážního nástroje preLink®. Všechny komponenty jsou konstruovány s krytím IP20 nebo IP65/67.
Snadno vyměnitelné konektory, zásuvky a připojovací prvky pro nejrůznější zařízení a sběrnicová rozhraní, která využívají technologii M12 nebo RJ45, zajišťují konzistentní připojení mezi výrobním závodem a kanceláří.