Endüstriyel otomasyon IT'nin ayrılmaz bir parçası oluyor
Ethernet, geleceğin iletişim sistemidir (veya daha doğru bir ifade ile iletişim platformudur) ve veri hızları arttıkça önem kazanmaya devam edecektir. Bu önemli endüstriyel teknoloji, neredeyse her otomasyon alanında zaten kullanılmaktadır. HARTING bu platform için tüm bağlantı teknolojilerini sağlamaktadır.
Endüstri 4.0 için modern Ethernet temelli bir ağ altyapısının potansiyelinden tümüyle yararlanabilmek için üç faktör gerekir: Standart iletişim platformu; sağlam ve endüstri ile uyumlu ağ ürünleri (switch'ler ve kablolar gibi); ve otomasyon teknolojisi ile bilgi teknolojileri arasında veya veri ağ bağlantı çözümleri için kullanılan donanım ile yazılım arasında uyumluluk sağlayan standartlar.
ISO/IEC 11801'in üçüncü baskısı artık ofis ve endüstriyel ortamlar, veri merkezleri ve yapı hizmetleri gibi farklı uygulamalarda yapısal kablaja yönelik standartları bir araya getirmektedir. Yeni endüstri standardı ISO/IEC 11801-3, soyutlanmış otomasyon adalarının kurumsal ağın ayrılmaz parçası olması için normatif bir temel sağlamaktadır.
HARTING, tutarlı endüstriyel kablaj çözümleri uygulamada kullanıcılara yardımcı olmak için bir kablaj ve bağlantı sistemi geliştirmiştir. Sistemin merkezinde Ha-VIS preLink® sonlandırma bloğu bulunmaktadır: preLink® montaj aletimizi kullanarak tek adımda güvenli ve hatasız olarak kablo bağlantısı yapılabilirsiniz. Tüm bileşenler IP20 veya IP65/67 korumasına sahiptir.
Fabrika ile ofis arasında tutarlı uçtan uca bağlantılar için M12 veya RJ45 teknolojisine sahip çeşitli cihaz ve fieldbus arayüzlerinde değiştirilmesi kolay konnektörlerimiz, soketlerimiz ve bağlantı bileşenlerimiz kullanılabilir.