Prodotti & Soluzioni
Connettori per circuiti stampati
I dispositivi e le applicazioni stanno diventando sempre più piccoli e compatti. Per questo le soluzioni HARTING, laddove è necessario collegare schede elettroniche, offrono svariate soluzioni e applicazioni
I dispositivi e le applicazioni stanno diventando sempre più piccoli e compatti. Di conseguenza le schede elettroniche e le parti interne dell'apparecchiatura devono essere sempre più vicine e compatte. HARTING fa fronte alla costante tendenza alla miniaturizzazione con apposite soluzioni per le diverse dimensioni e applicazioni che coinvolgono connessioni con i PCB. La nostra gamma di prodotti har-flex e har-flexicon copre tutte le esigenze, dal classico approccio a guida DIN (backplane), che negli anni è stata ulteriormente sviluppata, fino alle soluzioni ridotte con passo da 1,27 mm.
I connettori per PCB sono più di un'importante interfaccia che collega le schede elettroniche all'interno di un dispositivo. Ogni dispositivo è basato su ingressi e uscite, realizzate normalmente utilizzando connettori circolari metrici, RJ45 oppure ix Industrial. I connettori montati sul PCB passano attraverso una parete di interfaccia realizzando una connessione protetta da IP20 a IP67. Oltre ai classici connettori per PCB, HARTING offre anche una serie versatile di inserti per PCB adatti a qualsiasi applicazione.
Le vostre applicazioni devono diventare più piccole ma avete delle esigenze di riduzione degli spazi? Prendete in considerazione la nostra versatile offerta basata sul numero di poli.