Prodotti & Soluzioni
Connettori DIN 41612
I connettori DIN sono un classico, apprezzato e testato milioni di volte, per l'interconnessione di circuiti stampati e backbones. I clienti di HARTING ne apprezzano la robustezza e il continuo processo di perfezionamento e ottimizzazione.
Connettori DIN
Connettori DIN: un classico della robustezza
Affidabili, resistenti e testati milioni di volte, i connettori DIN e le relative varianti vengono migliorati costantemente e ottimizzati per rispondere alle esigenze dei nostri clienti.
Le tre famiglie principali della serie DIN 41612 sono rappresentate dai connettori per l'alimentazione elettrica, da quelli per i segnali e dai corrispondenti prodotti della serie har-bus®64.
Tecnica di collegamento
I connettori DIN 41612 possono essere collegati utilizzando tecniche standard. La scelta della tecnica di connessione più adatta dipende principalmente dal tipo di cavo, dalla sua sezione e dal numero nonché dal tipo di contatti. Scoprite la vasta gamma di opzioni per il collegamento.
Codifica
Al fine di evitare l'accoppiamento accidentale o errato di connettori vicini, è necessario un sistema di codifica. Detto sistema è parte integrante sia dei connettori maschio che di quelli femmina.
Nel nostro catalogo troverete tutte le informazioni relative ai connettori DIN 41612 di HARTING.
Esempio di applicazione
Sicuri alla meta con il modulo di controllo per treni DIN 41612: le soluzioni per le applicazioni ferroviarie sono sempre soggette a condizioni estreme quali vibrazioni e forti escursioni termiche. Lo stesso vale quindi anche per la tecnica di collegamento dei moduli di controllo ferroviari. Per questo tipo di applicazioni HARTING ha sviluppato una particolare custodia completamente in zinco pressofuso.
Informazioni di carattere generale
Nel nostro catalogo "Connettori HARTING DIN 41612" troverete informazioni di carattere generale relative ai seguenti argomenti: distanze in aria e distanze superficiali, specifiche, istruzioni di montaggio, classificazione NFF, codifica, fissaggio e tecniche di collegamento.
Connettori di potenza DIN 41612
DIN Power: per correnti da 6 A fin oa 15 A
I connettori DIN 41612 Power con passo da 5,08 mm vengono impiegati di preferenza in quelle applicazioni che richiedono prodotti particolarmente resistenti o in grado di sopportare correnti elevate, da 6 A fino a 15 A. La nostra ampia gamma di custodie separabili e accessori, incluse le versioni completamente in metallo che garantiscono la necessaria robustezza e la schermatura continua dal cavo all'armadio, consente il rispetto dei requisiti previsti per questi connettori conformi alla norma IEC 606032. I connettori HARTING DIN Power sono caratterizzati anche da una bassa resistenza di contatto, grazie alle superfici di contatto nobilitate.
Tipologie di connettori di potenza DIN 41612
PDF: caratteristiche tecniche
Nel catalogo HARTING sono disponibili le caratteristiche tecniche per:
Connettore DIN 41612 per segnali
DIN Signal: elevata densità di contatti e resistenza
I connettori per segnali, maschio e femmina, con passo da 2,54 mm e conformi alla norma DIN IEC 606032, garantiscono la necessaria robustezza e un'elevata densità di contatti, fino a 96 per connettore. Numerose opzioni di connessione (da PCB a PCB o a mezzanino, da cavo a PCB), fino a 2 A per contatto, eccellente qualità di trasmissione e minima resistenza di contatto sono le caratteristiche che fanno del connettore DIN Signal il prodotto preferito per applicazioni dai requisiti elevati. Il loro utilizzo si è rivelato una soluzione affidabile nei settori della costruzione di macchinari, dell'automazione e delle applicazioni ferroviarie.
Tipologie di connettori per segnali DIN 41612
har-bus®64
Connettori har-bus® 64 per applicazioni VME 64x
I connettori har-bus® 64 sono stati concepiti per l'impiego in applicazioni VME 64x. e sono compatibili al 100% con versioni precedenti o successive del DIN 41612 tipo C. Questo permette al sistema di espandersi di ulteriori due file senza dover rimettere mano a tutte le schede figlie.
I vantaggi offerti da har-bus®64
HARTING ha avuto un ruolo chiave nell'espansione dell'architettura VME a 64 bit e delle velocità di trasmissione dati a 160 Mbyte/s (VME 64x) con lo sviluppo del nuovo connettore retro-compatibile a 160 contatti.
- Ulteriori contatti del connettore per I/O o future funzioni
- Migliore configurazione segnale/massa che assicura velocità di trasmissione del segnale fino a 320 Mbyte/s (bus VME), 1,25 Gb/s (Ethernet Gigabit) oppure 3,125 Gb/s (seriale, punto-punto)
- Inserzione a caldo (es. le schede possono essere inserite durante il funzionamento)
- Standardizzati in conformità alla norma IEC 610764-113
- Fino a 160 contatti
- Connettore switch per collegamento automatico a margherita
Retro-compatibilità
La struttura del connettore femmina har-bus®64 consente di accoppiare connettori maschio standard a 3 e a 5 file. I connettori maschi a 5 file possono essere accoppiati anche con connettori femmine a 3 file.
Questo tipo di retro-connettività consente all'utente di passare gradatamente alla classe di prestazione superiore utilizzando al contempo le proprie schede figlie su slot tecnicamente meno performanti.
Accessori e utensili per DIN 41612
Utensili
Il sistema modulare di utensili HARTING consente di realizzare connessioni a pressare per numerosi tipi di connettori. Gli utensili costituiscono un vantaggio fondamentale per un flusso del lavoro efficiente in termini di costi.
Troverete tutti i prodotti per creare un adeguato set di utensili sotto alla voce HARTING DIN 41612.
Tecnica di collegamento
I connettori DIN 41612 possono essere collegati utilizzando tecniche standard. La scelta della tecnica di connessione più adatta dipende principalmente dal tipo di cavo, dalla sua sezione e dal numero nonché dal tipo di contatti. Scoprite la vasta gamma di opzioni per il collegamento.