Han® Push-In-familie uitgebreid met monoblok-insteekstuk
Na de marktintroductie van modular push-in-insteekstukken deze lente is de volgende uitbreidingsfase nu ingeluid: HARTING breidt zijn assortiment uit met een eerste monoblok-variant voor de Han®-Compact-behuizing. Dankzij het gebruik van push-in-technologie maakt het nieuwe Han® Q 8/0-insteekstuk een 30% snellere assemblage van connectoren in het veld mogelijk. Daardoor is het bijzonder geschikt voor omgevingen met zeer weinig ruimte voor installatiewerkzaamheden.
Push-in-technologie is een verdere ontwikkeling van de kooiklem. Aangezien deze het aansluiten zo eenvoudig mogelijk maakt, zijn deze insteekstukken met name geschikt voor assemblage in het veld, bijvoorbeeld in energietechnieksystemen of in de assemblage van machinemodules of productielijnen.
De componenten, bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerk, kunnen ook veel gemakkelijker worden gehanteerd. Bovendien is er een speciaal gereedschap beschikbaar voor snelle demontage. Als er voor draden met draadeind-ferrules is gekozen, worden aansluitingen via de push-in-technologie volledig zonder gereedschap gerealiseerd.
Het gebruik van push-in-aansluitingen maakt getwijnde draden mogelijk die zijn bevestigd met draadeind-ferrules die direct worden ingestoken in de aansluitkamers. Een interne klemveer sluit zich, wanneer de ferrule de onderkant van de kamer bereikt, waardoor de treksterkte wordt gewaarborgd. Bij toepassingen met gestripte getwijnde draden (zonder ferrule) is de druk van een schroevendraaier op de oranje actor voldoende om de kooiklem open te houden, wanneer de kabeleinden worden ingestoken.
Dankzij de Han® Q met push-in-technologie kunnen vermogen en signalen tot en met 16 A/500 V in de meest compacte ruimtes worden overgedragen. Er is een contactkamer beschikbaar voor de aardingsgeleider (PE) - een type indeling waarvoor vaak wordt gekozen in de mechanische techniek voor het aansluiten van motoren/actoren.
De voordelen in één oogopslag:
- Kostenbesparingen: tot en met 30% minder montagetijd door de geleider direct in te steken in de contactkamer
- Maximale flexibiliteit aangezien een gereedschapsloze aansluiting van getwijnde draden en massieve dragen mogelijk is bij het gebruik van draadeind-ferrules
- De draai van een schroevendraaier is voldoende, wanneer gestripte getwijnde draden (zonder draadeind-ferrules) worden gebruikt