Família Han® Push-In expandida pelo inserto monobloco
Após o lançamento no mercado de insertos modulares push-in nesta primavera, o próximo estágio de expansão foi agora iniciado: a HARTING está expandindo seu portfólio com uma primeira variante monobloco para o conector Han®-Compact. Graças ao uso da tecnologia push-in, o novo inserto Han® Q 8/0 permite uma montagem de conectores em campo até 30% mais rápida. Isto torna-o particularmente adequado para ambientes onde o espaço para trabalhos de instalação é escasso.
A tecnologia push-in é um desenvolvimento de melhoria na terminação mola. Por tornarem a conexão o mais simples possível, esses insertos são particularmente adequados para montagem em campo, por exemplo, em sistemas de engenharia de energia ou na montagem de módulos de máquinas ou linhas de produção.
O manuseio de componentes, por exemplo, durante trabalhos de manutenção, também é facilitado. Além disso, está disponível uma ferramenta especial para desmontagem rápida. Se forem escolhidos fios com terminais tubulares, as conexões através da tecnologia push-in são totalmente livres de ferramentas.
O uso de conexões push-in permite que fios flexíveis equipados com terminais tubulares sejam inseridos diretamente nas câmaras de contato. Uma mola de fixação interna fecha quando atinge o fundo da câmara, garantindo assim a resistência à tração. No caso de aplicações com fios flexíveis desencapados (sem luva), a pressão de uma chave de fenda no atuador laranja é suficiente para manter o borne a mola aberta ao inserir as pontas do cabo.
Graças ao Han® Q com tecnologia push-in, é possível transmitir potência e sinais de até 16 A / 500 V nos espaços mais compactos. Uma câmara de contato está disponível para o condutor de aterramento de proteção (PE) - um tipo de layout frequentemente escolhido na engenharia mecânica para conexão de motores/atuadores.
As vantagens em resumo:
- Economia de custos: os tempo de montagem são reduzidos em até 30%, graças à inserção direta do condutor na câmara de contato
- Flexibilidade máxima, pois a conexão sem ferramentas de fios flexíveis e fios sólidos é possível no uso de terminais tubulares
- O giro de uma chave de fenda é suficiente ao usar fios flexíveis desencapados (sem terminais de fio)