Han® Push-In-familien udvidet med monoblok-indsats
Efter lanceringen af modulære push-in-indsatser i foråret er den næste udvidelsesfase nu indledt: HARTING udvider sin portefølje med en første monoblok-variant til Han®-Compact-huset. Takket være brugen af push-in-teknologi gør den nye Han® Q 8/0-indsats det muligt at samle konnektorerne op til 30 % hurtigere i marken. Dette gør den særligt velegnet til miljøer, hvor der er begrænset plads til samlingsarbejde.
Push-in-teknologi er en videreudvikling af burklemmen. Da det gør tilslutningen så enkel som mulig, er disse indsatser særligt velegnede til samling i marken, f.eks. i energitekniske systemer eller til samling af maskinmoduler eller produktionslinjer.
Håndteringen af komponenter, f.eks. under vedligeholdelsesarbejde, lettes også. Desuden findes der et specialværktøj til hurtig afmontering. Hvis man har valgt at bruge ledninger med ledningsendeferruler, er tilslutninger via push-in-teknologi helt værktøjsfri.
Brugen af push-in-tilslutninger gør det muligt at indsætte flertrådede ledninger, der er udstyret med ledningsendeferruler, direkte i kontaktkamrene. En indvendig klemmefjeder lukkes, når muffen når bunden af kammeret, og sikrer derved trækstyrken. I tilfælde af applikationer med afisolerede flertrådede ledninger (uden muffe) er trykket fra en skruetrækker på den orange aktuator tilstrækkeligt til at holde burklemmen åben, når kabelenderne indsættes.
Takket være Han® Q med push-in-teknologi kan effekt og signaler op til 16 A/500 V overføres på de mest kompakte steder. Der findes et kontaktkammer til den beskyttende jordleder (PE) - en type layout, der ofte vælges i maskinteknik til tilslutning af motorer/aktuatorer.
Et overblik over fordelene:
- Omkostningsbeparelser: Samlingstiden reduceres med op til 30 % takket være den direkte indsættelse af lederen i kontaktkammeret
- Maksimal fleksibilitet, da værktøjsfri tilslutning af flertrådede ledninger og massive ledninger er mulig ved brug af ledningsendeferruler
- Det er tilstrækkeligt at dreje en skruetrækker, når der anvendes afisolerede flertrådede ledninger (uden ledningsendeferruler)