Rodzina Han® Push-In rozszerzona o wkładkę monoblokową
Po wprowadzeniu na rynek modułowych wkładek wciskanych wiosną tego roku, rozpoczął się kolejny etap ekspansji: firma HARTING rozszerza swoje portfolio o pierwszy wariant monoblokowy dla obudowy Han®-Compact. Dzięki zastosowaniu technologii wciskowej nowa wkładka Han® Q 8/0 umożliwia szybszy montaż złączy w terenie nawet o 30%. Dzięki temu nadaje się szczególnie dobrze do środowisk, w których przestrzeń do prac instalacyjnych jest na wagę złota.
Technologia wciskowa jest dalszym rozwinięciem przyłączenia klatkowego. Dzięki temu, że połączenie jest tak proste, jak to tylko możliwe, wkładki te są szczególnie odpowiednie do montażu w terenie, na przykład w systemach energetycznych lub w montażu modułów maszyn lub linii produkcyjnych.
Ułatwiona jest również obsługa komponentów, na przykład podczas prac konserwacyjnych. Co więcej, dostępne jest specjalne narzędzie do szybkiego demontażu. W przypadku wyboru przewodów z tulejkami zakończeniowymi wykonywanie połączeń za pomocą technologii wciskania jest całkowicie beznarzędziowe.
Zastosowanie złączy wciskanych umożliwia wprowadzanie przewodów linkowych wyposażonych w tulejki zakończeniowe bezpośrednio do wgłębień na kontakt. Wewnętrzna sprężyna zaciskowa zatrzaskuje się, gdy koszulka osiągnie dno komory, zapewniając w ten sposób wytrzymałość na rozciąganie. W przypadku zastosowań z przewodami żyłalinkowymi ze zdjętą izolacją (bez koszulki) dociśnięcie śrubokręta na pomarańczowy siłownik jest wystarczające do utrzymania zacisku klatkowego w pozycji otwartej podczas wkładania końcówek kabla.
Dzięki złączom Han® Q z technologią wciskową istnieje możliwość przesyłania zasilania i sygnałów o parametrach maksymalnych 16 A / 500 V w najciaścniejszych przestrzeniach. Dostępne jest głębienie na kontakt dla ochronnego przewodu uziemiającego (PE) - typ układu często wybierany w mechanice do podłączania silników/siłowników.
Korzyści w zestawieniu:
- Oszczędność kosztów: Czas montażu skrócony nawet o 30% dzięki bezpośredniemu wprowadzeniu przewodu do wgłębienia na kontakt
- Maksymalna elastyczność, dzięki możliwości beznarzędziowego łączenia przewodów linkowych i jednolitych za pomocą tulejek zakończeniowych
- Obrót śrubokręta jest wystarczający w przypadku korzystania z przewodów linkowych ze zdjętą izolacją (bez tulejek zakończeniowych)