Han® Push-In ailesi monoblok çekirdekle büyüdü
Modüler push-in çekirdeklerin bu ilkbaharda piyasaya sürülmesinin ardından sıradaki genişleme aşaması artık başladı: HARTING, Han®-Compact gövde için ilk monoblok modeli ile ürün portföyünü genişletiyor. Push-in teknolojisinin kullanılması sayesinde yeni Han® Q 8/0 çekirdek, konnektörlerin yerinde %30 daha hızlı monte edilmesini sağlıyor. Bu da çekirdeği, kurulum işi için yerin kısıtlı olduğu ortamlara özellikle uygun kılıyor.
Push-in teknolojisi, yaylı bağlantıların daha da geliştirilmiş halidir. Bağlantıyı mümkün olduğunca kolaylaştırdığından bu çekirdekler sahada montaj için özellikle uygundur; örneğin elektrik mühendisliği sistemlerinde veya makine modüllerinin ya da üretim hatlarının monte edilmesinde.
Örneğin bakım işleri sırasında bileşenlerle işlem yapılması da kolay hale getirilmiştir. Dahası, hızlı bir şekilde sökmek için özel bir alet de mevcuttur. Ucunda yüksük olan kablolar tercih edilirse push-in teknolojisiyle bağlantılar tümüyle aletsiz yapılabilir.
Push-in bağlantıların kullanılması ucunda yüksük bulunan çok telli kabloların doğrudan kontak haznelerine sokulmalarını sağlar. Yüksük haznenin dibine ulaştığında dahili sıkıştırma yayı aniden kapanarak çekme mukavemeti sağlar. Sıyrılmış çok telli kabloların (yüksüksüz) kullanıldığı uygulamalar söz konusu olduğunda turuncu aktüatöre uygulanan bir tornavidanın basıncı, kablo uçlarını sokarken yaylı bağlantıyı açık tutmaya yeter.
Push-in teknolojili Han® Q sayesinde 16 A / 500 V'a kadarlık güç ve sinyaller en sıkışık alanlarda iletilebilir. Koruyucu toprak iletkeni (PE) için bir kontak haznesi mevcuttur; bu yerleşim türü motorları/aktüatörleri bağlamak için makine mühendisliğinde sıklıkla tercih edilmektedir.
Bir bakışta avantajlar:
- Maliyet tasarrufu: İletkenin kontak haznesine doğrudan takılması sayesinde montaj süreleri %30'a kadar kısalır
- Kablo yüksükleri kullanıldığında çok telli ve tek telli kabloların aletsiz bağlanması mümkün olduğundan maksimum esneklik
- Sıyrılmış çok telli kablolar (kablo yüksüğü bulunmayan) kullanıldığında tornavidanın çevrilmesi yeterlidir