透過單體插芯擴展Han® Push-In 系列

繼今年春季在市場上推出模組化插入式插芯之後,現在又迎來了下一個擴展階段:浩亭正在擴大其產品組合,推出Han®-Compact 底座的首款單體變體。由於採用了推入式技術,新型 Han® Q 8/0 插芯使得連接器的現場組裝速度提高了 30%。因此,它特別適用於安裝工作空間有限的環境。

推入式技術是籠式彈簧夾技術的進一步發展。由於連接簡單,這些插芯特別適用於現場組裝,例如電力工程系統中或在機器模組或生產線的組裝中。

例如,在維修工作中,部件的處理也變得容易。此外,還可使用專用工具進行快速拆卸。如果選擇了帶有線端套圈的電線,則透過推入式技術進行連接完全不需要工具。

由於採用了推入式技術,Han® Q Monoblock 在連接帶有線端套圈的絞合導線時完全不需要工具。

推入式連接的使用使得裝有線端套圈的絞線能夠直接插入針腔中。當套圈到達腔體底部時,內部夾緊彈簧迅速扣合,從而確保抗拉強度。在使用剝開的絞線(無套管)的情況下,插入電纜末端時,橙色執行器上螺絲起子的壓力足以將籠式彈簧夾撐開。

採用推入式技術的 Han® Q 可以在最緊湊的空間內傳輸高達 16 A / 500 V 的電源和訊號。針腔可用於保護接地導線 (PE),這是機械工程中連接馬達/執行器時經常採用的佈局方式。

Han® Push-In - Quick and intuitive field termination technology