Han® Push-In-familjen utökas med monoblock-insats
Efter marknadsintroduktionen av modulära push-in-insatser i våras inleds nu nästa expansionssteg: HARTING utökar sin portfölj med den första monoblock-varianten för Han®-Compact-kapslingen. Tack vare push-in-teknologin möjliggör Han® Q 8/0-insatser upp till 30 % snabbare kontaktmontering i fält. Det gör det särskilt lämpligt för miljöer där det är knappt med utrymme för installationsarbetet.
Push-in-teknologin är en vidareutveckling av bur-skarvklämman. Då det förenklar förbindningen maximalt är dessa insatser särskilt lämpliga för ihopmontering i fält, t.ex. i krafttekniska system och vid ihopmontering av maskinmoduler och produktionslinor.
Även komponenthanteringen underlättas, t.ex. under underhållsarbet. Dessutom finns det ett specialverktyg för snabb demontering. Om ledare med ledarändshylsor har valts utförs förbindningarna via push-in-teknologin helt utan verktyg.
Användningen av push-in-förbindningar gör att flertrådiga ledare med ledarändhylsor kan sättas direkt i kontaktkamrarna. En intern klämfjäder knäpper till då hylsan når kammarens botten, vilket säkerställer dragstyrka. Vid applikationer med avskalade flertrådiga ledare (utan hylsa) räcker det med trycket från en skruvmejsel på den orangea manöverdonet för att öppna burklämman då ledarändarna ska sättas i.
Tack vare Han® Q med push-in-teknologi, kan kraft och signaler på upp till 16 A / 500 V överföras i de mest kompakta utrymmen. En kontaktkammare finns tillgänglig för skyddsjordsledare (PE) – en layouttyp som ofta väljs inom maskinteknik för att förbinda motorer/manöverdon.
Fördelarna i överblick:
- Kostnadsbesparingar: Monteringstider reduceras med upp till 30 % tack vare insättning av ledaren direkt i kontaktkammaren
- Maximal flexibilitet, då den verktygslösa förbindningen av flertrådiga ledare och entrådiga ledare är möjlig då ledarändhylsor används
- Ett skruvmejselvarv räcker till då avskalade flertrådiga ledare används (utan ledarändhylsor)