Han® Push-In 제품군, 모노블록 인서트 사용으로 확장되다

올해 봄, 모듈식 푸쉬인(Push-In) 인서트가 시장에 출시된 이후, 다음 확장 단계가 시작되었습니다. HARTING은 Han®-Compact 하우징을 위한 최초의 모노블록 변종을 도입하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 푸쉬인 기술 적용 덕분에, 새로운 Han® Q 8/0 인서트를 사용하여 커넥터의 현장 조립이 최대 30% 더 빠릅니다. 이는 설치 작업 공간이 제한된 환경에 특히 적합합니다.

Push-in 기술은 케이지-클램프의 발전된 형태입니다. 이 기술을 적용하면 연결이 간단해지기 때문에, 이 인서트는 특히 필드 어셈블리, 예를 들면 파워 엔지니어링 시스템 또는 기계 모듈 또는 생산 라인의 조립에 특히 적합합니다.

컴포넌트 핸들링, 예를 들어 유지보수 작업 중 부품들을 다루기도 손쉬워졌습니다. 뿐만 아니라, 신속한 분해를 위해 사용 가능한 특별한 툴도 제공됩니다. 와이어 엔드 페룰(wire end ferrule)을 사용할 경우, 푸쉬인 기술이 적용된 연결부는 전적으로 툴없이 작업 가능합니다.

push-in 테크놀로지 사용으로, 와이어 엔드 페룰 장착된 연선은 Han® Q Monoblock에 전혀 툴 없이 손쉽게 연결 가능합니다.

푸쉬인 연결부의 사용으로 와이어 엔드 페룰이 장착된 연선(stranded wire)이 직접 접촉 챔버에 삽입될 수 있습니다. 슬리브가 챔버 바닥에 닿으면 내부 클램핑 스프링이 닫혀 인장 강도가 보장됩니다. (슬리브가 없는) 탈피된 연선을 사용하는 애플리케이션의 경우, 케이블 말단 삽입 시 오렌지 액추에이터에서 스크루드라이버의 압력만으로 케이지 클램프를 열어 둘 수 있습니다.

푸쉬인 기술이 적용된 Han® Q 덕분에, 가장 콤팩트한 공간에서 최대 16 A / 500 V의 전원과 신호를 전송할 수 있습니다. 보호 접지 도체(PE) 용 접점 챔버가 제공되며, 이 레이아웃 유형은 모터/액추에이터를 연결하기 위해 기계 공학 분야에서 자주 채택됩니다.

Han® Push-In - Quick and intuitive field termination technology