Расширение семейства Han® Push-In цельнолитой вставкой
<p>Вслед за выпуском на рынок <a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="527728e1-cb45-4bce-be76-57a0dd8ff441" href="/node/51160">модульных вставок Push-In</a> этой весной мы объявили о следующем этапе расширения: HARTING дополняет свой ассортимент первым цельнолитым вариантом корпуса Han<sup>®</sup> Compact. Благодаря технологии Push-In новая вставка Han<sup>®</sup> Q 8/0 позволяет собирать соединители на месте работ на 30 % быстрее. Это особенно актуально для ситуаций с острым дефицитом места для монтажных работ.</p>
Following on from the market launch of modular push-in inserts this spring, the next expansion stage has now been ushered in: HARTING is expanding its portfolio with a first monoblock variant for the Han®-Compact housing. Thanks to the use of push-in technology, the new Han® Q 8/0 insert enables up to 30 % faster field assembly of connectors. This makes it particularly suitable for environments where space for installation work is at a premium.
Технология Push-In представляет собой дальнейшее развитие пружинного зажима. Она максимально упрощает присоединение. Эти вставки оптимальны для сборки на месте: в энергетических системах или при сборке модулей машин или производственных линий.
Также становится проще работать с компонентами, например, во время технического обслуживания. Кроме того, для быстрого демонтажа есть специальный инструмент. В случае с проводами с втулочными наконечниками соединения с помощью технологии Push-In устанавливают без каких-либо инструментов.
Вставные соединения позволяют вставлять многожильные провода с втулочными наконечниками прямо в контактные камеры. Внутренняя зажимная пружина защелкивается, когда оплетка касается дна камеры, тем самым обеспечивая прочность на растяжение. При применении неизолированных многожильных проводов (без оплетки) давления отвертки на оранжевый приводной механизм достаточно, чтобы удерживать пружинный зажим в открытом состоянии во время вставки концов проводов.
Вставка Han® Q с технологией Push-In позволяет передавать энергию и сигналы с силой тока до 16 А/напряжением до 500 В с минимальным занимаемым пространством. Доступна контактная камера для проводника защитного заземления (PE). К этой схеме часто обращаются в машиностроении при подключении двигателей/исполнительных элементов.
Основные преимущества:
- Снижение расходов: время на сборку сокращается на 30 % за счет прямой вставки проводника в контактную камеру
- Максимальная гибкость: возможно присоединение многожильных и одножильных проводов без инструментов при наличии втулочных наконечников
- В случае с изолированными многожильными проводами (без втулочных наконечников) достаточно одного поворота отвертки