Products & Solutions
Industrial Ethernet Switches
De unmanaged ethernet-switches van de Ha-VIS eCon-serie bieden u nu andere nieuwe modellen met RJ45- en glasvezelkabelpoorten om de efficiënte set-up en uitbreiding van uw ethernet-netwerken mogelijk te maken.
Netwerken in moderne productiefaciliteiten worden steeds complexer. De unmanaged ethernet-switches van de Ha-VIS eCon-serie bieden u nu andere nieuwe modellen met RJ45- en glasvezelkabelpoorten om de efficiënte set-up en uitbreiding van uw ethernet-netwerken mogelijk te maken. Met de Ha-VIS eCon 2000- en 3000-familie kunt u optimaal reageren op iedere ruimte- en toepassingssituatie.
Ha-VIS eCon 2000-familie - vlak design
De unmanaged ethernet-switches van de Ha-VIS eCon 2000-familie bieden tot en met 16 Fast Ethernet-poorten en zijn ook verkrijgbaar in een 7-poorts Full Gigabit-versie. Daardoor kunnen klanten op een tijdbesparende, rendabele manier netwerkinfrastructuren uitbreiden of opzetten. Dankzij het uiterst vlakke design kunnen de switches ook worden ondergebracht in installaties waar de ruimte beperkt is in de richting van de kabelaansluiting aan de voorkant. RJ45- en FOC-poorten bevinden zich aan de voorkant van de switches, waardoor kabels snel en eenvoudig kunnen worden aangesloten. In combinatie met het vlakke design is dit echt uniek.
Ha-VIS eCon 3000-familie - slank design
Unmanaged ethernet-switches van de Ha-VIS eCon 3000-familie beschikken over ten minste 10 Fast Ethernet-poorten en bieden rendabele en snelle opties om netwerkinfrastructuren uit te breiden of op te zetten. Full Gigabit-switches zijn verkrijgbaar met max. 7 poorten voor toepassingen met een intensief dataverkeer. Dankzij het slanke design van de switches kunnen deze ook op een draagrail worden geplaatst met een zeer hoge pakkingsdichtheid. Dankzij de DIN-rail die in de behuizing is geïntegreerd, kunnen de switches snel en eenvoudig worden geïnstalleerd in het veld, waardoor u dus geld en tijd bespaart.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Unieke variëteit met ruim 200 uitvoeringen
- Compact design
- Geïntegreerde PoE+ standaard
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Full Gigabit Ethernet
- Energie-efficiënt